Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Série Godwin Heidra Godwin Heidra 103

Visão geral Especificações Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Disponível para alugar

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Vedante mecânico duplo em banho líquido para um funcionamento a seco indefinido
  • Ligações do motor de engrenagens com friso e eixo SAE padrão.
  • Impulsores de manuseamento de sólidos abertos com placas de desgaste substituíveis
  • Extremidade segura da bomba para reduzir o perigo de choque elétrico ou de explosão

Bomba submersível hidráulica

Quando o içamento de sucção é superior a 28 ft (8,5 m), as bombas Heidra® assumem o serviço quando as bombas Dri-Prime® deixam de o poder fazer.

A bomba submersível hidráulica Godwin Heidra® 103 é uma bomba extremamente potente, mas compacta, com capacidades de fluxo até 850 US GPM (193 m³/hr) e com cabeças de descarga até 115 ft (35 m).

Tem a capacidade de tratar sólidos até 3 in (75 mm) de diâmetro. Com um vedante mecânico de banho líquido, a bomba possui capacidades de funcionamento a seco, tornando-a ideal para drenagens reforçadas e aplicações de tratamento de esgotos e sólidos.​

Disponíveis Power Packs a diesel ou a energia elétrica

A Godwin Heidras está equipada com um Power Pack com um motor diesel para um funcionamento autónomo. Estas bombas podem trabalhar em qualquer local, não importa o quão remoto seja. Adicionalmente todos os motores diesel cumprem mais recentes regulações relativas a emissões. 

As nossas bombas Heidra também podem ser alimentadas por um Power Pack com motor elétrico. Os Power Packs elétricos não precisam de ser reabastecidos, o motor exige menos assistência e reduzem a pegada de carbono de qualquer projeto. Disponível com arranques suaves e com VDF para um controlo de velocidade variável.


Opções:
  • Acionamento diesel ou elétrico
  • Instalação com patim ou atrelado de via pública 
  • Armários silenciosos

Especificações

Especificações

Pumpend
Modelo 5
Modelo 3
Discharge Ø (in) Pumpend
4" NPT (F)
Hydraulic Motor Type
Engregem
Engregem
Hydraulic Motor Disp. (CC)
48,8 CC
Max. Solids Handling (in) Pumpend
3,0
Discharge Ø [mm] (in) Pumpend
2 (4)
Max. Solids Handling [mm] (in) Pumpend
80 (3")
Drive Pressure (bar)
250
Consumed Power [kW] (hp) Pumpend
-15 a 40 / 5 a 104
Diesel Power Pack
Modelo 5
Modelo 3
Drive Pressure (PSI) Diesel Power Pack
15 PSI
Hydraulic Pump Type Diesel Power Pack
Engregem
Hydraulic Pump Disp. (CC) Diesel Power Pack
58,5 CC
Rating [hp] Diesel Power Pack
HP
Standard Mount Diesel Power Pack
Atrelado
Patim
Power Pack Model
GHPU15
Critical / Quiet Enclosure
Modelo 5
Modelo 3
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Patim
Patim
dB(A) at 7 m
66
Electric Power Pack 50 Hz
Modelo 5
Modelo 3
Rating [kW] Electric 50 Hz Power Pack
30
Rated Current [A] Electric 50 Hz Power Pack
54
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz Power Pack
-1/3
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Drenagem de emergência das águas pluviais
Aplicação no local de trabalho Drenagem de emergência das águas pluviais
Sistemas de gestão de águas pluviais
Águas pluviais e inundações Sistemas de gestão de águas pluviais
Saúde e segurança offshore
Petróleo e gás > Offshore Saúde e segurança offshore
Saúde e segurança ambiental
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Saúde e segurança ambiental
Retorno do caudal e gestão da água produzida
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Retorno do caudal e gestão da água produzida
Gestão da água de suporte
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Gestão da água de suporte
Bombagem, impulsionamento e monitorização
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Bombagem, impulsionamento e monitorização
Extração da água de nascente
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Extração da água de nascente
Bombas de recuperação aperfeiçoada de óleo
Petróleo e gás > Convencional Bombas de recuperação aperfeiçoada de óleo
Água de nascente
Indústria mineira e extração / Agregados > Produção Água de nascente
Bombagem de água potável/para beber
Água potável/para beber Bombagem de água potável/para beber
Bombagem de lamas
Água residual > Tratamento de lamas Bombagem de lamas
Secagem
Indústria mineira e extração / Agregados > Produção Secagem
Dry Dock Drainage
Commercial Ship Building Dry Dock Drainage
Desvios de corrente
Aplicação no local de trabalho Desvios de corrente
Dry Dock Drainage
Ports, Harbors & Shipping Dry Dock Drainage
Barcaça de lastro
Construção naval Barcaça de lastro
Vessel Dewatering
Ports, Harbors & Shipping Vessel Dewatering
Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Documentos