Extremidade de bomba submersível hidráulica
Quando o içamento de sucção é superior a 28 ft (8,5 m), as bombas Heidra® assumem o serviço quando as bombas Dri-Prime® deixam de o poder fazer.
A bomba submersível hidráulica Godwin Heidra® 100SG é uma unidade de bombagem compacta e integrada, que apresenta um Power Pack acionado a diesel e quatro extremidades de bomba hidráulica de 4 in (100 mm). Com um motor diesel com velocidade variável, a Heidra 100SG pode cumprir uma variedade de requisitos quanto ao fluxo e às cabeças até 766 US GPM (209 m³/hr) e requisitos quanto à cabeça dinâmica total até 98 ft (30 m).
Uma válvula de chorume operada remotamente permite que a bomba atue como um misturador, ideal para bombear lodos espessos, viscosos e carregados de sólidos, como os encontrados em digestores de estações de tratamento de água residual (WWTP), limpezas ambientais e separadores API em refinarias.
A Heidra HS100SG é capaz de manusear sólidos com até 1,8 in (45 mm) de diâmetro.
Disponíveis Power Packs a diesel ou a energia elétrica
A Godwin Heidras está equipada com um Power Pack com um motor diesel para um funcionamento autónomo. Estas bombas podem trabalhar em qualquer local, não importa o quão remoto seja. Adicionalmente todos os motores diesel cumprem mais recentes regulações relativas a emissões.
As nossas bombas Heidra também podem ser alimentadas por um Power Pack com motor elétrico. Os Power Packs elétricos não precisam de ser reabastecidos, o motor exige menos assistência e reduzem a pegada de carbono de qualquer projeto. Disponível com arranques suaves e com VDF para um controlo de velocidade variável.
Opções:
- Acionamento diesel ou elétrico
- Instalação com patim ou atrelado de via pública
- Armários silenciosos