Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Série Godwin Heidra Godwin Heidra 100NC

Visão geral Acessórios Soluções Documentação e ferramentas
Visão geral

Disponível para alugar

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Tecnologia N da Flygt para um desempenho sem obstruções, uma alta eficiência sustentável e para poupanças de energia/combustível a longo prazo
  • Design com vedante mecânico duplo
  • Circuito do motor hidráulico concebido para permitir um arranque e paragem automáticos sem causar danos
  • Extremidade segura da bomba para reduzir o perigo de choque elétrico ou de explosão​
  • Funcionamento simples e de confiança

Extremidades de bomba submersíveis hidráulicas

A bomba submersível hidráulica Godwin Heidra® 100NC (antiobstrução) é uma bomba extremamente potente, mas compacta, com capacidades de fluxo até 996 US GPM (226 m³/hr) e com cabeças de descarga até 137 ft (42 m).

A Heidra 100NC apresenta a tecnologia N da Flygt com o seu inovador impulsor de limpeza automática. As bombas Godwin NC antiobstrução oferecem a maior eficiência total, reduzem a sua fatura de combustível e reduzem os custos de manutenção imprevistos.

Disponíveis Power Packs a diesel ou a energia elétrica

A Godwin Heidras está equipada com um Power Pack com um motor diesel para um funcionamento autónomo. Estas bombas podem trabalhar em qualquer local, não importa o quão remoto seja. Adicionalmente todos os motores diesel cumprem mais recentes regulações relativas a emissões. 

As nossas bombas Heidra também podem ser alimentadas por um Power Pack com motor elétrico. Os Power Packs elétricos não precisam de ser reabastecidos, o motor exige menos assistência e reduzem a pegada de carbono de qualquer projeto. Disponível com arranques suaves e com VDF para um controlo de velocidade variável.

Opções: 
  • Acionamento diesel ou elétrico
  • Instalação com patim ou atrelado de via pública 
  • Armários silenciosos

Acessórios

Acessórios

Acessórios

Tubo QD e acessórios

  • Aço galvanizado por imersão a quente de alta resistência à tração
  • Sistema de acoplamento com desligamento rápido (QD)
  • Tubo de 2” a 12", encaixes e adaptadores disponíveis

Ligações em tandem

  •   Liga duas ou mais bombas em série para funcionamento extra da cabeça alta
  •   Disponível para bombas da versão BS da gama 2000 ou 2600 da Flygt
  •   Permite ligações de mangueira e tubos

Trailers & Trolleys

  • 3” pintle hitch (other options available)
  • DOT LED lights
  • Electric brakes
  • 6-pin, round-pin trailer plug (other options available)
  • Fuel cell (for integral diesel driven pumps)

HDPE Piping

  • Strong, durable, flexible and lightweight
  • High performance and long life expectancy
  • Weather resistant​

Peças genuínas

Kit de vedante mecânico Dri-Prime

  •   Cada kit contém vedantes e juntas do anel em O em viton/SS
  •   Compatível com construções padrão ou SS/CD4MCu
  •   Para unidades de acionamento a diesel ou elétricas

Kit de filtros do motor diesel Dri-Prime

  • Disponível para bombas com motor diesel
  • Disponível para motores nível 2, nível 3, nível intermédio 4 (iT4) e nível final 4 (FT4)
  • Cada kit contém um filtro de óleo, filtro(s) de combustível, filtro(s) de ar e um filtro do compressor (se aplicável)
  • O kit contém todos os filtros necessários para assistência 

Kit de peças para 1-2 anos Dri-Prime

  • Disponível para bombas Dri-Prime da Godwin
  • A compra dos kits oferece uma maior poupança de custos do que a compra individual dos componentes
  • Os kits incluem as peças de desgaste mais comuns necessárias para a manutenção e reparação durante os primeiros 1-2 anos de utilização normal da bomba
  • Cada kit inclui um jato e um bocal Venturi, uma linha do compressor, uma correia, juntas do anel em O, uma esfera/assento de descarga ou lingueta/vedante, vedantes de inspeção e um diagrama em PDF que ilustra a localização de cada peça.

Kit de assistência do ejetor

  • Disponível para construções padrão e em SS
  • Cada kit contém itens para substituir o vedante Venturi e Screen
  • Os kits possibilitam uma substituição rápida com um tempo de inatividade mínimo
Soluções

Soluções

Indústrias e aplicações recomendadas

Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Documentos