Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Série Flygt BIBO 2800 Flygt BIBO 2830

Visão geral Especificações Indústrias e aplicações ;
Visão geral

Disponível para alugar

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Design BIBO clássico para um melhor desempenho
  • Hidráulicas superiores resistentes ao desgaste com o sistema Dura-Spin™
  • Vedante de tampão fácil de encaixar e de manter
  • Placa de terminais vedada à prova de água para reduzir o risco de danos consequentes
  • Camisa do impulsor com sistema Smart para um rápido ajuste do impulsor  

        O design clássico BIBO reduz o tempo de inatividade com uma resistência superior ao desgaste

        Com mais de 60 anos de experiência no design de bombas de drenagem para alguns dos locais mais exigentes em todo o mundo, a série Flygt BIBO 2800 foi concebida para suportar as condições mais difíceis.

        A bomba Flygt BIBO 2830 foi concebida como nenhuma outra bomba no mercado. O design hidráulico na bomba torna-a muitas vezes mais resistente ao desgaste, em comparação com bombas de drenagem tradicionais. A nossa especialização comprovada em hidráulicas concebeu aquilo que chamamos de sistema Dura-Spin™. O impulsor fechado único e a tampa de sucção com sulcos Dura-Spin™ trabalham em conjunto na limpeza de partículas abrasivas do gargalo do impulsor. Este design exclusivo é apenas mais uma razão pela qual as bombas da série Flygt BIBO 2800 são uma boa escolha, sempre.

        Quando falamos do design BIBO clássico, falamos sobre funcionalidades que conferem às bombas um desempenho fiável. A base larga e a descarga na lateral da tampa de arrefecimento, estabilizam a bomba. A parte superior oferece um fácil acesso à placa de terminais e à pega que irá fixar a bomba, quando pendurada.

        Reduz os seus custos de manutenção

        As expectativas para as bombas de escoamento e para os sistemas de drenagem são altas. Espera passar o menor tempo possível a realizar manutenções nas bombas.

        Mas quando é necessária assistência, simplificamos o processo para que possa voltar ao trabalho o mais rapidamente possível. A bomba Flygt BIBO 2830 inclui várias características inteligentes que facilitam a manutenção, tal como um vedante de tampão padrão. 

        As bombas de lodo BIBO 2800 foram construídas sobre a mesma plataforma que as bombas de drenagem da série 2800, portanto, existem muitos componentes em comum, o que representa uma menor quantidade de peças no seu inventário. Depois de aprender a realizar a manutenção numa bomba da série, saberá fazê-lo em todas. 

        Especificações

        Especificações

         
         
        50 Hz
        B226 MT
        B251 HT
        K234 MT
        B228 MT
        B253 HT
        K236 MT
        Rating [kW] 50 Hz
        3,7
        3,7
        3,7
        Voltage [V/phase] 50 Hz
        2, 3
        2, 3
        2, 3
        Rated current [A] 50 Hz
        7,3
        7,3
        7,3
        Weight [kg] 50 Hz
        54
        54
        54
        Max. height [mm] 50 Hz
        762
        762
        762
        Max. width [mm] 50 Hz
        471
        471
        471
        Discharge Ø [in] 50 Hz
        4"
        3"
        4"
        Strainer hole [mm] 50 Hz
        10
        10
        10
        Warm liquid, 70ºC 50 Hz
        Sim
        Sim
        Sim
         
         
        60 Hz
        B226 MT
        B251 HT
        K234 MT
        B228 MT
        B253 HT
        K236 MT
        Rating [hp] (kW) 60 Hz
        5,9 (6,2)
        5,9 (6,2)
        5,9 (6,2)
        Voltage [V/phase] 60 Hz
        575 69 02
        575 69 02
        575 69 02
        Rated current [A] 60 Hz
        7.1/5.8
        7.1/5.8
        7.1/5.8
        Weight [lbs] (kg) 60 Hz
        119 (54)
        119 (54)
        119 (54)
        Max. height [in] (mm) 60 Hz
        30 (762)
        30 (762)
        30 (762)
        Max. width [in] (mm) 60 Hz
        19 (471)
        19 (471)
        19 (471)
        Discharge Ø [in] 60 Hz
        4"
        3"
        4"
        Strainer hole [in] (mm) 60 Hz
        3/8 (10)
        3/8 (10)
        3/8 (10)
        Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
        Sim
        Sim
        Sim
        Indústrias e aplicações

        Indústrias e aplicações

        Indústrias e aplicações recomendadas

        Secagem
        Indústria mineira e extração / Agregados > Produção Secagem
        Água de nascente
        Indústria mineira e extração / Agregados > Produção Água de nascente
        Drenagem de emergência das águas pluviais
        Aplicação no local de trabalho Drenagem de emergência das águas pluviais