A bomba P 7125 oferece uma máxima fiabilidade, graças à nossa tecnologia N única e comprovada, que consiste em bordos de ataque horizontais nas lâminas da hélice e num sulco de alívio na área do anel de desgaste. A tecnologia N patenteada garante uma limpeza da bomba automática, resultado em zero paragens imprevistas e em faturas de energia reduzidas, graças à sua alta eficiência sustentável.
A bomba é fácil de instalar, sem problemas de montagem ou de alinhamento do eixo. A Flygt P 7125 submersível pode ser instalada na sua coluna de 1400 mm numa questão de minutos. Pode facilmente içá-la para assistência, graças ao nosso conceito de instalação inteligente.
Instalação de bomba submersível na coluna da conduta e semipermanente. Disposição em poço molhado com a bomba instalada no interior da conduta de descarga, automaticamente colocada sobre um friso.
Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.