Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Bombas de coluna P 7121

Visão geral Especificações Curvas de desempenho Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Hidráulica com tecnologia N
  • Eficiência elevada e sustentável
  • Hélice em bronze de alumínio
  • Robusta e de confiança

BOMBA DE HÉLICE COM TECNOLOGIA N

A bomba P 7121 oferece uma máxima fiabilidade, graças à nossa tecnologia N única e comprovada, que consiste em bordos de ataque horizontais nas lâminas da hélice e num sulco de alívio na área do anel de desgaste. A tecnologia N patenteada garante uma limpeza da bomba automática, resultado em zero paragens imprevistas e em faturas de energia reduzidas, graças à sua alta eficiência sustentável.

A bomba é fácil de instalar, sem problemas de montagem ou de alinhamento do eixo. A Flygt P 7121 submersível pode ser instalada na sua coluna de 1400 mm numa questão de minutos. Pode facilmente içá-la para assistência, graças ao nosso conceito de instalação inteligente. 

DESIGN ROBUSTO E DE CONFIANÇA

  • Motor concebido para uma utilização submersível. O calor concentra-se no núcleo do estator para melhorar as propriedades de arrefecimento.
  • Hélice em bronze de alumínio para utilização normal na maioria das aplicações.
  • Hélice em aço inoxidável opcional para aplicações que requeiram aço inoxidável.
  • Palhetas guia de limpeza automática otimizadas para utilização em água contaminada.
  • O eixo de aço inoxidável martensítico oferece uma máxima força e resistência à corrosão.
  • Sistema com vedante mecânico duplo. Dois conjuntos de vedantes do eixo mecânico operam independentemente para oferecer uma dupla segurança. Disponível em carboneto de tungsténio (WCCR) ou em carboneto de silício (SiC), dependendo do volume bombeado.
  • Cabo do motor SUBCAB® especialmente desenvolvido para utilização submersível.

Coluna (L)

Coluna (L)

Instalação de bomba submersível na coluna da conduta e semipermanente. Disposição em poço molhado com a bomba instalada no interior da conduta de descarga, automaticamente colocada sobre um friso.​

Especificações

Especificações

Métrica
EUA
 
 
Pump
P 7121 trifásico 14 polos 50 Hz EUA
P 7121 trifásico 12 polos 50 Hz EUA
P 7121 trifásico 10p 50 Hz EUA
P 7121 trifásico 14 polos 50 Hz Métrica
P 7121 trifásico 12 polos 50 Hz Métrica
P 7121 trifásico 10p 50 Hz Métrica
P 7121 trifásico 14 polos 60 Hz EUA
P 7121 trifásico 12 polos 60 Hz EUA
P 7121 trifásico 14 polos 60 Hz Métrica
P 7121 trifásico 12 polos 60 Hz Métrica
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
h) Phase
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
i) Rated power
268.2 hp - 335.3 hp
388.9 hp - 549.8 hp
771.1 hp
200 kW - 250 kW
290 kW - 410 kW
575 kW
460 hp - 600 hp
775 hp
343 kW - 447.4 kW
577.9 kW
j) Rated currents @400V
430 A - 525 A
605 A - 840 A
1090 A
430 A - 525 A
605 A - 840 A
1090 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
b) Impeller material option 1
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
e) Motor efficiency class
Curvas de desempenho

Curvas de desempenho

Métrica
EUA
P 7121 trifásico 14 polos 50 Hz EUA
P 7121 trifásico 12 polos 50 Hz EUA
P 7121 trifásico 10p 50 Hz EUA
P 7121 trifásico 14 polos 50 Hz Métrica
P 7121 trifásico 12 polos 50 Hz Métrica
P 7121 trifásico 10p 50 Hz Métrica
P 7121 trifásico 14 polos 60 Hz EUA
P 7121 trifásico 12 polos 60 Hz EUA
P 7121 trifásico 14 polos 60 Hz Métrica
P 7121 trifásico 12 polos 60 Hz Métrica
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Ferramentas interativas

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Documents

Documentos