Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Bombas de coluna P 7105

Visão geral Especificações Curvas de desempenho Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Hidráulica com tecnologia N
  • Eficiência elevada e sustentável
  • Robusta e de confiança

BOMBA DE HÉLICE COM TECNOLOGIA N

A bomba P 7105 oferece uma máxima fiabilidade, graças à nossa tecnologia N única e comprovada, que consiste em bordos de ataque horizontais nas lâminas da hélice e num sulco de alívio na área do anel de desgaste. A tecnologia N patenteada garante uma limpeza da bomba automática, resultado em zero paragens imprevistas e em faturas de energia reduzidas, graças à sua alta eficiência sustentável.

A bomba é fácil de instalar, sem problemas de montagem ou de alinhamento do eixo. A Flygt P 7105 submersível pode ser instalada na sua coluna de 1200 mm numa questão de minutos. Pode facilmente içá-la para assistência, graças ao nosso conceito de instalação inteligente. 

DESIGN ROBUSTO E DE CONFIANÇA

  • Motor concebido para uma utilização submersível. O calor concentra-se no núcleo do estator para melhorar as propriedades de arrefecimento.
  • Hélice em aço inoxidável para máxima fiabilidade.
  • Palhetas guia de limpeza automática otimizadas para utilização em água contaminada.
  • O eixo de aço inoxidável martensítico oferece uma máxima força e resistência à corrosão.
  • Eixo de aço inoxidável duplex opcional para uma resistência superior à corrosão.
  • Sistema com vedante mecânico duplo: dois conjuntos de vedantes do eixo mecânico operam independentemente para oferecer uma dupla segurança. Disponível em carboneto de tungsténio (WCCR) ou em carboneto de silício (SiC), dependendo do volume bombeado.
  • Cabo do motor SUBCAB® especialmente desenvolvido para utilização submersível.

Coluna (L)

Coluna (L)

Instalação de bomba submersível na coluna da conduta e semipermanente. Disposição em poço molhado com a bomba instalada no interior da conduta de descarga, automaticamente colocada sobre um friso.​

Especificações

Especificações

50 Hz
60 Hz
Métrica
EUA
 
 
Pump
P 7105 trifásico 14 polos 50 Hz EUA
P 7105 trifásico 10p 50 Hz EUA
P 7105 trifásico 12 polos 50 Hz EUA
P 7105 trifásico 14 polos 50 Hz Métrica
P 7105 trifásico 10p 50 Hz Métrica
P 7105 trifásico 12 polos 50 Hz Métrica
P 7105 trifásico 14 polos 60 Hz EUA
P 7105 trifásico 12 polos 60 Hz EUA
P 7105 trifásico 14 polos 60 Hz Métrica
P 7105 trifásico 12 polos 60 Hz Métrica
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
14
10
12
14
10
12
14
12
14
12
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
i) Rated power
121 hp - 201.2 hp
254.8 hp - 429.1 hp
147.5 hp - 348.7 hp
90 kW - 150 kW
190 kW - 320 kW
110 kW - 260 kW
135 hp - 230 hp
240 hp - 400 hp
100.7 kW - 171.5 kW
179 kW - 298.3 kW
j) Rated currents @400V
233 A - 365 A
420 A - 605 A
276 A - 555 A
233 A - 365 A
420 A - 605 A
276 A - 555 A
375 A - 670 A
375 A - 670 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Curvas de desempenho

Curvas de desempenho

50 Hz
60 Hz
Métrica
EUA
P 7105 trifásico 14 polos 50 Hz EUA
P 7105 trifásico 10p 50 Hz EUA
P 7105 trifásico 12 polos 50 Hz EUA
P 7105 trifásico 14 polos 50 Hz Métrica
P 7105 trifásico 10p 50 Hz Métrica
P 7105 trifásico 12 polos 50 Hz Métrica
P 7105 trifásico 14 polos 60 Hz EUA
P 7105 trifásico 12 polos 60 Hz EUA
P 7105 trifásico 14 polos 60 Hz Métrica
P 7105 trifásico 12 polos 60 Hz Métrica
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Ferramentas interativas

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.