Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Bombas de coluna P 7076

Visão geral Especificações Curvas de desempenho Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Instalação fácil
  • Robusta e de confiança

BOMBA DE HÉLICE

A bomba P 7076 oferece uma solução económica para um determinado fluxo. Tudo devido à hélice fundida de uma peça, construída em ferro cinzento. A bomba é fácil de instalar, sem problemas de montagem ou de alinhamento do eixo. A Flygt P 7076 submersível pode ser instalada na sua coluna de 1000 mm numa questão de minutos. Pode facilmente içá-la para assistência, graças ao nosso conceito de instalação inteligente.

DESIGN ROBUSTO E DE CONFIANÇA

  • Motor concebido para uma utilização submersível. O calor concentra-se no núcleo do estator para melhorar as propriedades de arrefecimento.
  • O eixo de aço inoxidável martensítico oferece uma máxima força e resistência à corrosão.
  • Eixo de aço inoxidável duplex opcional para uma resistência superior à corrosão.
  • Sistema com vedante mecânico duplo. Dois conjuntos de vedantes do eixo mecânico operam independentemente para oferecer uma dupla segurança. Disponível em carboneto de tungsténio (WCCR) ou em carboneto de silício (SiC), dependendo do volume bombeado.
  • Cabo do motor SUBCAB® especialmente desenvolvido para utilização submersível.

Coluna (L)

Coluna (L)

Instalação de bomba submersível na coluna da conduta e semipermanente. Disposição em poço molhado com a bomba instalada no interior da conduta de descarga, automaticamente colocada sobre um friso.​

Especificações

Especificações

50 Hz
60 Hz
Métrica
EUA
 
 
Pump
P 7076 trifásico 10p 50 Hz EUA
P 7076 trifásico 10p 50 Hz Métrica
P 7076 trifásico 12 polos 60 Hz EUA
P 7076 trifásico 12 polos 60 Hz Métrica
f) Frequency
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
10
10
12
12
h) Phase
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 mm
0 inch
0 mm
i) Rated power
49.6 hp - 73.8 hp
37 kW - 55 kW
40 hp - 65 hp
29.8 kW - 48.5 kW
j) Rated currents @400V
104 A - 137 A
104 A - 137 A
152 A - 238 A
152 A - 238 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Curvas de desempenho

Curvas de desempenho

50 Hz
60 Hz
Métrica
EUA
P 7076 trifásico 10p 50 Hz EUA
P 7076 trifásico 10p 50 Hz Métrica
P 7076 trifásico 12 polos 60 Hz EUA
P 7076 trifásico 12 polos 60 Hz Métrica
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Ferramentas interativas

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.