Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Submersible Borehole Pumps for 10″ & 12″ Wells Bombas de furos submersíveis Z10, Z12, ZR10, ZR12 para poços de 10″ e 12″

Visão geral Especificações Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Design de alta eficiência numa grande área de desempenho
  • Design do anel de desgaste que reduz a recirculação
  • Disponível completamente em aço inoxidável AISI 304 ou Duplex
  • Fornecimento: até 520 m3/h
  • Cabeça: até 545 m

A série Z-ZR10-Z-ZR12 apresenta bombas centrífugas multifase verticais, concebidas para utilização em poços de 10” e 12”. A gama foi concebida para oferecer uma alta eficiência na sua área de desempenho e em quase todos os pontos de funcionamento entre 120 m3/h  e 460 m3/h, com uma eficiência superior a 80%. O alinhamento do eixo da bomba foi concebido especificamente para reduzir os problemas de vibração durante toda a vida útil da bomba.  O anel de desgaste da bomba Z10/ZR10 também reduz as perdas de recirculação ao mínimo, garantindo altos níveis de eficiência em aplicações como o fornecimento de tanques e reservatórios de surto, combate a incêndios e irrigação agrícola.

Z10-Z12: AISI 304
ZR10-ZR12: DUPLEX

Todas as bombas Z-ZR10-Z-ZR12 podem ser acopladas aos motores padrão NEMA.

Especificações

Especificações

General Specification
Bombas de furos submersíveis Z10, Z12, ZR10, ZR12 para poços de 10″ e 12″
Delivery
up to 520 m³/h
Head
up to 545 m
Power supply
three-phase 50 Hz
Power
from 4 kW up to 350 kW
Temperature of pumped liquid
to 60 °C
Maximum immersion depth
350 m
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Ferramentas interativas

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Diretriz

Manual

Folheto técnico