Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Close-coupled Submersible Pumps Bombas submersíveis de acoplamento fechado SCUBA

Visão geral Especificações Desenhos técnicos Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Bomba submersível de acoplamento fechado de 5"
  • Vedantes mecânicos de dupla face para uma longa vida útil
  • Bomba monofásica que não requer um painel de controlo
  • Fornecimento: até 7,5 m3/h
  • Cabeça: até 80 m

A série Scuba é uma bomba submersível de acoplamento fechado de 5". A bomba possui um motor elétrico integrado, arrefecido pelo líquido bombeado. Os vedantes mecânicos de dupla face e os impulsores em tecnopolímero asseguram desempenhos superiores e uma máxima eficiência operacional.  A versão monofásica possui um condensador interno e uma proteção térmica incorporada, o que significa que a bomba não precisa de uma ligação a um painel de controlo para arrancar. Este design torna a bomba submersível na escolha ideal para o fornecimento de água principal em tanques ou reservatórios, sistemas de irrigação e de aumento de pressão, uma vez que pode ser instalado diretamente no interior de tanques ou poços para evitar problemas de sucção.

Especificações

Especificações

General Specification
SCUBA Close-coupled submersible pumps
Delivery
up to 12 m³/h
Head
up to 100 m
Power supply
both single and three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0.55 kW up to 2.2 kW
Temperature of pumped liquid
to 40 °C
Maximum immersion depth
20 m
Free passage
up to 2.5 mm
Tecnologia

Desenhos técnicos

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Ferramentas interativas

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Brochura

Brochures

Folheto técnico