Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Bombas de furo submersíveis GZ8 para poços de 8″

Visão geral Especificações Indústrias e aplicações ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto

Não aplicável

Bomba de furo de 8’’ de alto desempenho disponível em aço inoxidável (GZ8) ou em aço inoxidável duplex (GZR8).

Especificações

Especificações

General Specification
Bombas de captação submersíveis GZ8 para poços de 8”
Delivery
até 180 m³/h
Head
até 550 m
Power supply
trifásico de 50 e 60 Hz
Power
de 150 kW a 5,50 kW
Maximum operating pressure
55 bar
Temperature of pumped liquid
até 30 °C
Maximum immersion depth
350 m
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas