Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Bombas de furo submersíveis GZ 10-12 para poços de 10″ e 12″

Visão geral Especificações Indústrias e aplicações ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto

Não aplicável

Não aplicável

Especificações

Especificações

General Specification
Bombas de captação submersíveis GZ 10-12 para poços de 10” e 12”
Delivery
até 520 m³/h
Head
até 545 m
Power supply
trifásica ≤ 2500 W
Power
de 4 kW a 350 kW
Temperature of pumped liquid
até 60 °C
Maximum immersion depth
350 m
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas