Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Bombas de poço submersíveis acopladas e fechadas GSC

Visão geral Especificações Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto

Não aplicável

Não aplicável

Especificações

Especificações

General Specification
Bombas de poço submersíveis de acoplamento fechado GSC
Delivery
até 7,50 m³/h
Head
até 80 m
Power supply
monofásico e trifásico de 50 e 60 Hz
Power
de 0,55 kW a 1,10 kW
Temperature of pumped liquid
até 40 °C
Maximum immersion depth
20 m
Free passage
Até: 2,5 mm2
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Documentação e ferramentas