Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Bomba submersível GGS para poços de 4″

Visão geral Especificações Indústrias e aplicações ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto

Não aplicável

Bomba de furo de 4″ com design robusto com grande capacidade de tratamento de areia.

 

Especificações

Especificações

General Specification
Bomba submersível GGS para poços de 4″
Delivery
até 21 m³/h
Head
até 340 m
Power supply
monofásico e trifásico de 50 e 60 Hz
Power
de 0,25 kW a 7,50 kW
Temperature of pumped liquid
até 35 °C
Maximum immersion depth
300 m
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas