Vertical Multistage Pumps Bombas Verticais Multifases em Aço Inoxidável e-SV

Visão geral Especificações Desenhos técnicos Curvas de desempenho Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Bomba multifase versátil de alta eficiência
  • Design robusto e duradouro
  • Disponível com controlador da bomba de velocidade variável Hydrovar
  • Certificado para uso em água potável 
  • Fornecimento: até 160 m³/h
  • Cabeça: até 330 m

Bomba Vertical Multifases em Aço Inoxidável e-SV

A bomba vertical multifases e-SV da Lowara é uma bomba multiuso altamente segura e tecnologicamente avançada. É capaz de satisfazer as necessidades de uma ampla variedade de utilizadores, estando disponíveis muitos designs diferentes. A gama e-SV apresenta modelos em onze tamanhos com capacidades nominais de 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/h.
Todas as bombas ≥ 1,5 kW estão equipadas com motores padrão IE3.

Características de design:

  • Vedante mecânico balanceado substituível sem necessidade de desmontagem da bomba (para 10-15-22 SV> = 5,5 kW, 33-46-66-92-125 SV)
  • Design da junta do anel em O para permitir uma fácil desmontagem da camisa externa
  • Flutuante para auto-alinhamento do anel de desgaste do difusor substituível (tecnopolímero com fibra de vidro PPS para suportar líquidos quimicamente corrosivos, mecanicamente agressivos e de temperatura alta)
  • Redução do impulso axial do impulsor para maior vida útil do rolamento do motor (17.500 h)
  • Rolamento intermediário do material duro do casquilho (carboneto de tungsténio/carboneto de silicone) para melhorar a vida e a capacidade de suportar aplicações resistentes, como a alimentação da caldeira
  • Estão disponíveis opções de selagem de alta temperatura (180 °C max) com baixo design NPSH, design de alta pressão (até 40 Bar) e versões passivadas e eletro-polidas mediante solicitação.

Outros recursos exclusivos da e-SV incluem a integração de dispositivos de diagnóstico de desempenho, como o monitor de vibração i-Alert™ e o sensor de funcionamento a seco. O  i-Alert™ e o sensor de funcionamento a seco estão disponíveis como acessório para todos os modelos.

O e-SV é certificado pela WRAS, ACS e D.M. 174 para uso com água potável.

Versões

  • e-SV: bomba padrão com motor IE3
  • e-SVE: Bomba Smart de velocidade variável com pacote de acionamento IES2 de eficiência ultra premium, incluindo um motor IE5 com íman permanente (até 1,5 kW)
  • e-SVH: Bomba de velocidade variável com controlador da bomba Hydrovar (até 22 kW)
Especificações

Especificações

General Specification
e-SV
Delivery
até 160 m³/h
Head
até 330 m
Power supply
monofásico e trifásico de 50 e 60 Hz
Power
de 0,37 kW a 55 kW
Maximum operating pressure
40 bar
Temperature of pumped liquid
de -30°C a 120°C (versão de alta temperatura até 180°C disponível)
Tecnologia

Desenhos técnicos

Curvas de desempenho

Curvas de desempenho

e-SV
2800 rpm 50 Hz
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Bombagem de água potável/para beber
Água potável/para beber Bombagem de água potável/para beber
Água de nascente
Indústria mineira e extração / Agregados > Produção Água de nascente
Tratamentos de águas residuais da indústria mineira da Xylem para reutilização
Indústria mineira e extração/agregados > Produção Tratamentos de águas residuais da indústria mineira da Xylem para reutilização
Supressão de pó e incêndio
Indústria mineira e extração / Agregados > Produção Supressão de pó e incêndio
Transporte de água e impulsionamento
Indústria mineira e extração / Agregados > Produção Transporte de água e impulsionamento
Filtração
Reutilização > Tratamento terciário Filtração
Bombas de água para a pecuária
Pecuária e avicultura Bombas de água para a pecuária
Refrigeração HVAC
Sistemas de edifícios Refrigeração HVAC
Aquecimento HVAC
Sistemas de edifícios Aquecimento HVAC
Sistemas de águas residuais
Sistemas de edifícios Sistemas de águas residuais
Águas residuais
Residencial Águas residuais
Tratamento e bombagem de águas residuais municipais
Águas municipais e águas residuais Tratamento e bombagem de águas residuais municipais
Filtração
Reutilização > Tratamento terciário Filtração
Bombas de água para a pecuária
Pecuária e avicultura Bombas de água para a pecuária
Refrigeração HVAC
Sistemas de edifícios Refrigeração HVAC
Aquecimento HVAC
Sistemas de edifícios Aquecimento HVAC
Sistemas de águas residuais
Sistemas de edifícios Sistemas de águas residuais
Águas residuais
Residencial Águas residuais
Tratamento e bombagem de águas residuais municipais
Águas municipais e águas residuais Tratamento e bombagem de águas residuais municipais
Documentação e ferramentas

Ferramentas interativas

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Brochura

e SV Special Versions (en)
e SV (en)
e SV Laser Welding Leaflet (en)
e-Range 50Hz (en)
DryRun Leaflet (en)
Lowara Smart Pump Range (en)

Folheto técnico

e-SVH with Hydrovar 50 Hz (en)
e SV 50 Hz (en)
e SV 60 Hz (en)

Produtos relacionados