Double Suction Pumps Series VSX Space Saving Double Suction Centrifugal Pumps

Visão geral Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Hydraulic coverage to meet all your design requirements
  • Volute & Cover Plates: Cast iron ASTM A159 (35,000 psi)*
  • Impeller: Low Zinc Silicon Bronze ASTM 876
  • Sleeve: 304 Stainless Steel

The Bell & Gossett VSX Double-Suction Split-Case Pump has Maintenance-Free Bearings, new One-Piece Unitized Seal, Groutless Base Plate, Alignment-Friendly Coupling, reduced pump room footprint by up to 40% when compared to traditional split-case and vertical inline pumps.

Using CFD technology, we can deliver identical performance in any flange configuration. The result is that you can maximize your piping possibilities and meet a broad hydraulic range for chillers, towers, distributive and general pumping requirements.

 

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Refrigeração HVAC
Sistemas de edifícios Refrigeração HVAC
Aquecimento HVAC
Sistemas de edifícios Aquecimento HVAC
Aumento de pressão
Sistemas de edifícios Aumento de pressão
Documentação e ferramentas