Série CD Godwin CD150M

Visão geral Especificações Acessórios Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas
Visão geral

Disponível para alugar

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Sistema de auto-escorvamento automático Dri-Prime®
  • Manutenção simples limitada à verificação de níveis e filtros de fluidos
  • Vedante mecânico de banho líquido para funcionamento a seco e custos de manutenção reduzidos
  • Vedante de carboneto de silício resistente à abrasão para um desempenho sem problemas​
  • Motores cumpridores das emissões disponíveis​

Elevado Volume, Cabeça Média, Capacidades de Manuseio de Grandes Sólidos em Obras e Drenagem em Geral

A bomba Dri-Prime® CD150M da Godwin fornece caudais de 2.290 US GPM (520 m³/h) e tem a capacidade de manusear sólidos até 3,0 in (75 mm) de diâmetro.

A CD150M é capaz de escorvar automaticamente a 28 ft (8,5 m)  de içamento de sucção. Arranque/paragem automática ou manual disponível com painel de controlo montado ou acesso remoto sem fios opcional.

O funcionamento indefinido a seco é possível com o exclusivo vedante mecânico de banho líquido da Godwin. O manuseio de sólidos, o funcionamento a seco e a portabilidade tornam a CD150M a escolha perfeita para aplicações de drenagem, bypass de esgotos e transferência de águas. 

Opções disponíveis

  • Acionamento do motor a diesel, gás natural ou elétrico
  • Construção da bomba axial de aço inoxidável 316 ou CD4Mcu para aplicações de pH alto e baixo
  • Instalado sobre reboque rodoviário ou sobre patins, ambos incorporando depósitos de combustível integrados que funcionam durante a noite
  • Caixa com atenuação acústica disponível
  • Controlador do Motor PrimeGuard com Tecnologia Field Smart (FST)

Especificações

Especificações

Diesel padrão
Modelo 5
Modelo 4
Ligação: Sucção (pol) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Patim
Ligação: Descarga Ø (pol) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
150 (112)
Classificação [hp]
75 hp
150 (112)
Máx. Tratamento de sólidos (pol) Diesel
3,0
80 (3")
Diesel de montagem padrão
Atrelado
Ligação: Sucção [mm] (pol) Diesel
Ligação: Descarga Ø [mm] (pol) Diesel
Processamento máx de sólidos (mm)
Armário critico / silencioso
Modelo 5
Modelo 4
Nível de ruído a @ 30' (dBA)
68
Patim
Armário silencioso crítico de montagem padrão
Patim
76
dB(A) a 7 m
Montagem elétrica 60 Hz
Modelo 5
Modelo 4
Classificação [hp] Elétrica 60 Hz
75
Tensão [V/fase] Elétrica 60 Hz
KS, trifásico
Corrente nominal [A] Elétrica 60 Hz
84
Montagem elétrica padrão 60 Hz
Patim
Elétrica padrão 50 Hz
Modelo 5
Modelo 4
Classificação [kW] Elétrica 50 Hz
22
Corrente nominal [A] Elétrica 50 Hz
41
Montagem elétrica padrão 50 Hz
Patim
Tensão [V/fase] Elétrica 50 Hz
-1/3
Acessórios

Acessórios

Acessórios

Tubo QD e acessórios

  • Aço galvanizado por imersão a quente de alta resistência à tração
  • Sistema de acoplamento com desligamento rápido (QD)
  • Tubo de 2” a 12", encaixes e adaptadores disponíveis

Trailers & Trolleys

  • 3” pintle hitch (other options available)
  • DOT LED lights
  • Electric brakes
  • 6-pin, round-pin trailer plug (other options available)
  • Fuel cell (for integral diesel driven pumps)

HDPE Piping

  • Strong, durable, flexible and lightweight
  • High performance and long life expectancy
  • Weather resistant​

Peças genuínas

Kit de vedante mecânico Dri-Prime

  •   Cada kit contém vedantes e juntas do anel em O em viton/SS
  •   Compatível com construções padrão ou SS/CD4MCu
  •   Para unidades de acionamento a diesel ou elétricas

Kit de filtros do motor diesel Dri-Prime

  • Disponível para bombas com motor diesel
  • Disponível para motores nível 2, nível 3, nível intermédio 4 (iT4) e nível final 4 (FT4)
  • Cada kit contém um filtro de óleo, filtro(s) de combustível, filtro(s) de ar e um filtro do compressor (se aplicável)
  • O kit contém todos os filtros necessários para assistência 

Kit de peças para 1-2 anos Dri-Prime

  • Disponível para bombas Dri-Prime da Godwin
  • A compra dos kits oferece uma maior poupança de custos do que a compra individual dos componentes
  • Os kits incluem as peças de desgaste mais comuns necessárias para a manutenção e reparação durante os primeiros 1-2 anos de utilização normal da bomba
  • Cada kit inclui um jato e um bocal Venturi, uma linha do compressor, uma correia, juntas do anel em O, uma esfera/assento de descarga ou lingueta/vedante, vedantes de inspeção e um diagrama em PDF que ilustra a localização de cada peça.

Kit de assistência do ejetor

  • Disponível para construções padrão e em SS
  • Cada kit contém itens para substituir o vedante Venturi e Screen
  • Os kits possibilitam uma substituição rápida com um tempo de inatividade mínimo
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Bombagem de lamas
Água residual > Tratamento de lamas Bombagem de lamas
Gestão da água de suporte
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Gestão da água de suporte
Saúde e segurança ambiental
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Saúde e segurança ambiental
Bombagem, impulsionamento e monitorização
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Bombagem, impulsionamento e monitorização
Retorno do caudal e gestão da água produzida
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Retorno do caudal e gestão da água produzida
Extração da água de nascente
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Extração da água de nascente
Bombas de recuperação aperfeiçoada de óleo
Petróleo e gás > Convencional Bombas de recuperação aperfeiçoada de óleo
Saúde e segurança offshore
Petróleo e gás > Offshore Saúde e segurança offshore
Sistemas de gestão de águas pluviais
Águas pluviais e inundações Sistemas de gestão de águas pluviais
Bombagem de água potável/para beber
Água potável/para beber Bombagem de água potável/para beber
Secagem
Indústria mineira e extração / Agregados > Produção Secagem
Supressão de pó e incêndio
Indústria mineira e extração / Agregados > Produção Supressão de pó e incêndio
Dry Dock Drainage
Ports, Harbors & Shipping Dry Dock Drainage
Vessel Dewatering
Ports, Harbors & Shipping Vessel Dewatering
Dry Dock Drainage
Commercial Ship Building Dry Dock Drainage
Água de nascente
Indústria mineira e extração / Agregados > Produção Água de nascente
Desvios de corrente
Aplicação no local de trabalho Desvios de corrente
Barcaça de lastro
Construção naval Barcaça de lastro
Drenagem de emergência das águas pluviais
Aplicação no local de trabalho Drenagem de emergência das águas pluviais
Documentação e ferramentas

Produtos e serviços relacionados