Transmissores de nível hidrostático e ultrassónico LTU601

Visão geral Especificações Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • A alta precisão garante entrada de nível fiável para controlo da bomba
  • A sua estrutura pesada torna as instalações mais simples e mais seguras, permitindo que o sensor entre no meio e se afunde de modo mais fácil, tornando o transmissor de nível menos exposto à turbulência
  • A grande tampa protetora do diafragma através de furos minimiza o entupimento e reduz o número de visitas de manutenção necessárias
  • O anel de cobre como acessório para instalações de água salgada minimiza o acúmulo
  • A informação impressa da peça no corpo garante a legibilidade a longo prazo

A ESCOLHA ROBUSTA

Fabricado para durar, mesmo nos ambientes mais exigentes, o LTU 601 possui um modelo de plástico robusto combinado com um cabo PUR altamente resistente. Para além de tornar as instalações mais simples e mais seguras, a sua estrutura pesada permite que o sensor entre no meio e se afunde de modo mais fácil, tornando-o menos exposto a turbulência.

Com o acessório opcional do anel de cobre, o sensor pode inclusivamente trabalhar com instalações de água do mar, enquanto que a informação de peça impressa no corpo do sensor assegura a legibilidade a longo prazo.

O LTU 601 oferece uma fiabilidade extraordinária graças aos grandes orifícios de proteção da membrana, que minimizam a obstrução e reduzem o número de visitas de serviço necessárias. Vendido por décadas e com milhares de instalações em todo o mundo, o LTU 601 possui um longo e comprovado histórico. Com a alta qualidade que se espera da Flygt, o sensor adequa-se perfeitamente à gama de produtos Flygt, garantindo o controlo total das estações de bombagem durante os próximos anos.

Especificações

Especificações

Geral
LTU601
Fonte de alimentação/Fornecimento
10-30 VCC
Sinal de saída
4-20mA
Temperatura de operação
-10° a 60° C/ 14 a 140° F
Intervalos de medição padrão
0-5m/0-16 pés, 0-10m/0-33 pés
Intervalo máx. de medição
300 m/984 pés
Comprimentos de cabos padrão
6, 12, 20m/ 20, 39, 66 pés
Diafragma/Tecnologia
Piezoresistive
Precisão
0,5%
Componentes do sistema
LTU601
Peso
Alto
Outros métodos
LTU601
Escalável/Possibilidade de alterar o intervalo de medição
Não
Proteção do diafragma
Grande através dos orifícios
Compatível com VFD
Sim
Grau de possibilidades de personalização (intervalo, cabo, etc.)
Baixo
Preparada para água do mar
Sim
Indústrias e aplicações
Documentação e ferramentas

Ferramentas interativas

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Brochura

Tillbehörsblad LTU 601

Produtos e serviços relacionados