Apresentamos o SmartRun™, uma solução de controlador de estações de bombagem para estações de bombas compostas por até três bombas alternadas. Uma parte integrante da oferta da gama de produtos Experior™, esta unidade de controlo de bombas permite que a sua bomba cuide de si própria, libertando detritos e desentupindo obstruções quando necessário, definindo a velocidade ideal para se obter a eficiência energética e poupança de custos, bem como a comunicação com equipamentos de monitorização externos para a sua tranquilidade.
O controlo inteligente SmartRun™ combina a funcionalidade avançada de um VFD/acionador com um controlador simples e intuitivo. Um número de funções chave para a bombagem de águas residuais vem pré-programado e com parâmetros predefinidos. De fato, algumas funções como o minimizador de energia e as funções de limpeza são adaptáveis, uma garantia para manter a estação de bombagem otimizada mesmo se ocorrerem mudanças futuras.
O SmartRun cuida da limpeza da bomba, limpeza do tubo, limpeza do reservatório, redução do golpe de aríete através de arranques e paragens suaves inteligentes, levando-o para um novo nível de fiabilidade e eficiência. A inteligência integrada e o controlo de velocidade variável significam que é o parceiro ideal para as bombas N da Flygt – uma combinação que permite potencialmente poupanças energéticas de até 50%.
Faz o que os outros estão a tentar. SmartRun™ - o otimizador da bomba N!
Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.
| Flygt Experior™ brochure | PDF | 15,61 MB |
| Variable-speed-wastewater-pumping-1894.pdf | PDF | 2,31 MB |
| Flygt SmartRun Leaflet | PDF | 1,57 MB |