Soluções de Aluguer Xylem para os seus Desafios de bombeamento ou tratamento

Quer esteja à procura de uma solução de bombagem ou tratamento eficiente, devido a uma avaria de emergência ou, à procura de uma solução de melhoria da sua instalação, a Xylem Rental Solutions pode ajudá-lo a resolver até os desafios mais complexos da água.

Na Xylem, alugamos muito mais do que equipamento de bombagem e tratamento. Oferecemos experiência de classe mundial a uma variedade de indústrias que fornecem soluções rentáveis, fiáveis e inovadoras até mesmo para os problemas mais desafiantes. Os nossos colaboradores são o nosso maior activo, razão pela qual faz da Xylem um parceiro tão valioso e estratégico.

Call Us: +351917923909

 Ampla gama de tamanhos e configurações na nossa frota de aluguer para lhe poupar tempo e dinheiro.

Soluções de Bombagem
Pumping-rental-470x260.jpg

Somos especialista de produto, nas diversas aplicações de bombas de drenagem Godwin e Flygt.

 

Soluções der Tratamentotreatment-rental-470x260.jpg

Procura uma solução de tratamento temporário? As nossas soluções de aluguer de UV e ozono ajudam a manter a sua instalação em funcionamento e segurança.

   
 

 Quando você aluga Xylem pode beneficiar dos seguintes serviços:

 
  • Entrega e devolução do equipamento
  • Instalação, arranque e desmontagem
  • Monitorização e Controlo
  • Reparação e Manutenção
  • Suporte técnico
  • Assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana


Não tem a certeza se deve alugar ou comprar? Leia as nossas Razões para Alugar ou contacte-nos e, nós ajudamo-lo a decidir.

 Razões para Alugar

  • Experimente antes de comprar
    Antes de mudar para uma nova solução, os alugueres permitem-lhe avaliar a tecnologia e a adequação da aplicação para evitar erros dispendiosos.
  • Gastar dinheiro onde é importante
    A posse de um equipamento requer serviço regular, substituição de peças e atualizações tecnológicas ao longo do tempo. O aluguer de equipamento dá-lhe a flexibilidade para investir o seu dinheiro, onde ele realmente pode fazer a diferença para o seu negócio.

  • O cumprimento dos regulamentos já não é uma preocupação
    As soluções de aluguer permitem-lhe estar em conformidade com as mais recentes normas Europeias, uma vez que não está ligado a um investimento de capital dispendioso em equipamento. Estar em conformidade não precisa de ser complicado ou dispendioso!

  • Fiabilidade de equipamentos com experiência comprovada
    Confrontado com uma situação de emergência ou um desafio de água pouco usual que seu equipamento atual não consegue resolver? O aluguer permite-lhe beneficiar de equipamento especializado e experiência quando necessário, permitindo-lhe concentrar-se no seu principal negócio.
  • Controle as avarias imprevistas ou picos de produção
    Manutenção não planeada ou avarias no equipamento? Picos de produção imprevistos ou longos prazos de entrega? Os alugueres temporários permitem soluções para picos temporários de produção ou situações de emergência, ao mesmo tempo em que permitem uma avaliação e um planeamento adequados para atualizações do local ou do equipamento.

Família de produtos concebidos e fabricados internamente, sem comparativo no mercado e, em expansão.

rental_brands,flygt,godwin,wed.jpg