End Suction Centrifugal Pumps Lowara Bombas de sucção pela extremidade em ferro fundido e-NSC

Visão geral Especificações Soluções Documentação e ferramentas
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Design de alta eficiência
  • Disponível com controlador de velocidade variável montado no motor (até 22 kW)
  • Design robusto e anéis de desgaste substituíveis para longa vida útil e fácil manutenção
  • Fornecimento: até 1800 m³/h
  • Cabeça: até 160 m

Elevando as bombas de sucção pela extremidade a um novo nível

As bombas de sucção pela extremidade e-NSC da Lowara combinam grande eficiência com alta flexibilidade em termos de instalação, opções de material e temperatura. Isto faz da e-NSC a escolha natural para o transporte de água, aquecimento hidrónico e sistemas de refrigeração, sistemas de proteção contra incêndio e um grande número de aplicações industriais.

Alta eficiência

O novo sistema hidráulico de alta eficiência, que excede em muito o nível ErP2015 e os motores IE3, estabelece a base para os custos de operação muito baixos. Para otimizar ainda mais os custos de operação, a e-NSC pode vir equipada com um controlador da bomba de velocidade variável Hydrovar (até 45 kW). Em instalações com grande variação na demanda, pode economizar até 70% do custo de energia comparado a uma bomba de velocidade fixa.

Longa vida útil e fácil manutenção

Design robusto, diferentes tamanhos de estrutura de rolamento e anéis de desgaste substituíveis em aço inoxidável garantem uma longa vida útil. A e-NSC também foi criada para facilitar a manutenção e todos os pontos de serviço são facilmente acessíveis de forma a reduzir o tempo de inatividade.

A configuração certa

A e-NSC é a solução certa para milhares de líquidos. As opções de materiais abrangem desde ferro fundido a aço inoxidável duplex, assim como diferentes opções de vedante mecânico alternativo.

As bombas de sucção pela extremidade e-NSC possuem três configurações diferentes:

  • Estrutura montada (eixo nu ou completo com acoplamento e motor)
  • Eixo da manga
  • Acoplamento curto para tamanho compacto

 

Especificações

Especificações

Soluções

Soluções

Indústrias e aplicações recomendadas

Ballast Water
Commercial Shipping & Ship Building Ballast Water
Bombagem de água potável/para beber
Água potável/para beber Bombagem de água potável/para beber
Bombagem, impulsionamento e monitorização
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Bombagem, impulsionamento e monitorização
Gestão da água de suporte
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Gestão da água de suporte
Retorno do caudal e gestão da água produzida
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Retorno do caudal e gestão da água produzida
Bombas de recuperação aperfeiçoada de óleo
Petróleo e gás > Convencional Bombas de recuperação aperfeiçoada de óleo
Aumento de pressão
Divertimentos e atrações aquáticos Aumento de pressão
Aumento de pressão
Passeios de surfe Aumento de pressão
Aumento de pressão
Piscinas comerciais Aumento de pressão
Refrigeração HVAC
Sistemas de edifícios Refrigeração HVAC
Aquecimento HVAC
Sistemas de edifícios Aquecimento HVAC
Supressão de incêndio
Indústria geral Supressão de incêndio
Refrigeração HVAC
Sistemas de edifícios Refrigeração HVAC
Aquecimento HVAC
Sistemas de edifícios Aquecimento HVAC
Supressão de incêndio
Indústria geral Supressão de incêndio
Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Ferramentas interativas

Xylect
Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Drawing Center
Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder
Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Brochura

Folheto técnico