< Visualizar tudo Sistemas de tratamento de água com ozono
Visão geral Especificações Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto

VAMOS SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DA ÁGUA e REDUIR O CONSUMO ENERGÉTICO.

  • Produção de ozono de 20 a 1300 lbs/dia ou de 400 g/h a 25 kg/h
  • Baixo consumo de água de arrefecimento
  • Sistema totalmente instalado e equipado com instrumentos «plug and play» 
  • Design robusto para funcionamento em condições ambientais difíceis
  • Fácil instalação e operação
  • Tecnologia de elétrodos virtualmente livre de manutenção
  • Garantia de substituição de 10 anos para os elétrodos Effizon evo 2G
  • Com certificação CE, UL

Sistema compacto e integrado

O sistema de ozono Wedeco SMOevoPLUS da Xylem oferece a máxima flexibilidade e características de funcionamento fiável para capacidades de ozono pequenas a médias. O sistema gerador de ozono e a unidade de controlo podem ser combinados com conjuntos de opções que permitem satisfazer os requisitos de várias aplicações. 

A série SMOevoPLUS foi especialmente fabricada para funcionar com um baixo consumo de água de arrefecimento, resolvendo até 60% de água com a maior eficiência energética, resultando em custos muito baixos do ciclo de vida. O novo sistema SMOevo PLUS adequa-se a todas as aplicações.

Tanto a unidade geradora de ozono SMOevoPLUS e a unidade da fonte de alimentação são instaladas em separado num patim de aço, reduzindo consideravelmente a área de instalação no local. Efetivamente, a área é reduzida até 20% como resultado da disposição ideal do recipiente do gerador, das tubagens e dos quadros elétricos. 

O recipiente gerador de ozono pode ser disposto tanto vertical como horizontalmente para se adequar aos requisitos do local e é acessível com o empilhador a partir de todos os lados, permitindo facilidade de transporte e instalação. 

As tubagens da unidade são concebidas inteiramente em aço inoxidável, fornecendo adaptações de frisos onde necessário, e estão equipadas com instrumentos de monitorização e medição de concentração opcionais. 

A unidade da fonte de alimentação está equipada com semicondutores com tecnologia de ponta (IGBT) para um controlo do sistema melhorado. 

Um sistema de ar condicionado elimina a perda de energia térmica por parte dos componentes elétricos, garantido uma classe de proteção IP 54 e permitindo o seu funcionamento em condições ambientais com temperaturas altas (até 35 °C), alta humidade (até 90%) e meios envolventes severos ou empoeirados.

Maximize o ozono com os elétrodos Effizon evo 2G

A tecnologia de elétrodos Effizon evo 2G é o elemento central de todos os sistemas de ozono Wedeco SMOevo. Com um núcleo de vidro, que consiste apenas em vidro de borossilicato resistente e numa rede em aço inoxidável, o Effizon evo 2G ajuda os sistemas de ozono da Wedeco a alcançarem um nível de fiabilidade e de eficiência energética impossível de alcançar com a maioria das restantes tecnologias de elétrodos.

Os elétrodos totalmente são fabricados a partir de materiais inertes, sem necessidade de fusíveis ou revestimentos, tornando-os extremamente resistentes à corrosão. Isto significa que os geradores de ozono Wedeco praticamente não necessitam de manutenção, de limpeza frequente nem de substituição regular dos elétrodos.

Os elétrodos Effizon evo 2G oferecem várias camadas de segurança operadas independentemente. Esta funcionalidade de segurança inerente é chamada de proteção de elétrodos inteligente. A proteção de elétrodos inteligente complementa os interbloqueios de proteção ativa existentes no interior da unidade da fonte de alimentação (PSU) com uma proteção de elétrodo passiva adicional que não depende de energia. Ao contrário dos conceitos de segurança tradicionais, como fusíveis, a inovadora proteção de elétrodos inteligente não é propensa a qualquer falsa deteção em caso de defeito dos elétrodos.

A folga dupla única do elétrodo Effizon evo 2G guia o fluxo de gás de oxigénio por todo o campo elétrico tanto no interior como no exterior do dielétrico do tubo de vidro. É ligada uma tensão média com um controlo de frequência variável, sendo distribuída uniformemente a todos os elétrodos ligados à rede de aço inoxidável, a qual é suportada por uma haste de vidro. O tubo dielétrico de vidro oferece a resistência necessária para a criação de um campo elétrico em cada tubo de aço inoxidável. O resultado é uma produção eficiente de ozono em ambos os lados do dielétrico, diminuindo a energia específica aplicada e aumentando a produção de ozono.

Especificações

Especificações

 
 
General Information
SMOevoPLUS 960
SMOevo 410
SMOevo 510
SMOevo 610
SMOevo 710
SMOevo 810
SMOevo 910
SMOevo 460
SMOevo 560
SMOevo 660
SMOevo 760
SMOevo 860
Cooling water inlet temp
5-35°C 41- 95°F
5-35°C; (41- 95°F)
5-35°C; (41- 95°F)
5-35°C; (41- 95°F)
5-35°C; (41- 95°F)
5-35°C; (41- 95°F)
5-35°C; (41- 95°F)
5-35°C; (41- 95°F)
5-35°C; (41- 95°F)
5-35°C; (41- 95°F)
5-35°C; (41- 95°F)
5-35°C; (41- 95°F)
Weight (shipping / operating)
N/A
1900 kg / 2000kg ; (4,189 pounds / 4,409 pounds)
2900 kg / 3100
3600 kg / 4000
4500 kg / 4900
4800 kg / 5200
5500 kg / 5900
1900 kg / 2000
2900 kg / 3100
3600 kg / 3800
4500 kg / 4900
4800 kg / 5200
Ozone production, nominal [g O3/h] (ppd)
23,81 kg/h 1260 ppd
2,37 kg/h 126 ppd
4,64 kg/h 246 ppd
9,29 kg/h 492 ppd
12,06 kg/h 638 ppd
15,40 kg/h 815 ppd
22,90 kg/h 1212 ppd
2,43 kg/h 128 ppd
4,85 kg/h 257 ppd
9,62 kg/h 509 ppd
12,89 kg/h 682 ppd
16,09 kg/h 851 ppd
Ozone concentration range
1.53 - 5.3 wt% 6- 15 wt%
1.53 - 5.3 wt% 6- 15 wt%
1.53 - 5.3 wt% 6- 15 wt%
1.53 - 5.3 wt% 6- 15 wt%
1.53 - 5.3 wt% 6- 15 wt%
1.53 - 5.3 wt% 6- 15 wt%
1.53 - 5.3 wt% 6- 15 wt%
1.53 - 5.3 wt% 6- 15 wt%
1.53 - 5.3 wt% 6- 15 wt%
1.53 - 5.3 wt% 6- 15 wt%
1.53 - 5.3 wt% 6- 15 wt%
1.53 - 5.3 wt% 6- 15 wt%
Feedgas
Air LOX PSA
Air, LOX, PSA
Air, LOX, PSA
Air, LOX, PSA
Air, LOX, PSA
Air, LOX, PSA
Air, LOX, PSA
Air, LOX, PSA
Air, LOX, PSA
Air, LOX, PSA
Air, LOX, PSA
Air, LOX, PSA
Feedgas inlet pressure
3-6 bar(g), 44-87 PSI(g)
3-6 bar(g), 44-87 PSI(g)
3-6 bar(g), 44-87 PSI(g)
3-6 bar(g), 44-87 PSI(g)
3-6 bar(g), 44-87 PSI(g)
3-6 bar(g), 44-87 PSI(g)
3-6 bar(g), 44-87 PSI(g)
3-6 bar(g), 44-87 PSI(g)
3-6 bar(g), 44-87 PSI(g)
3-6 bar(g), 44-87 PSI(g)
3-6 bar(g), 44-87 PSI(g)
3-6 bar(g), 44-87 PSI(g)
Feedgas outlet pressure oxygen/PSA, air
N/A
0,9 bar(g); 1,7 bar(g) (13 psig; 25psig)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dew point (feed gas)
< -70 °C < -94 °F
< -70 °C;( < -94 °F)
< -70 °C;( < -94 °F)
< -70 °C;( < -94 °F)
< -70 °C;( < -94 °F)
< -70 °C;( < -94 °F)
< -70 °C;( < -94 °F)
< -70 °C;( < -94 °F)
< -70 °C;( < -94 °F)
< -70 °C;( < -94 °F)
< -70 °C;( < -94 °F)
< -70 °C;( < -94 °F)
Feedgas (total hydrocarbons, THC)
≤ 60 ppmV
< 60 ppmV
< 60 ppmV
< 60 ppmV
< 60 ppmV
< 60 ppmV
< 60 ppmV
< 60 ppmV
< 60 ppmV
< 60 ppmV
< 60 ppmV
< 60 ppmV
Dimensions l x h x w (m); l x h x w (ft)
4840 x 2280 x 1550 190.55 x 89.76 x 61.02
3100 x 2275 x 950 122.05 x 89.57 x 37.40
3810x 2275 x 1050 150.00x 89.57 x 41.34
3810 x 2275 x 1050 150.00 x 89.57 x 41.34
3810 x 2275 x 1050 150.00 x 89.57 x 41.34
4060 x 2275 x 1350 159.84 x 89.57 x 53.15
4840 x 2280 x 1350 190.55 x 89.76 x 53.15
3100 x 2275 x 950 122.05 x 89.57 x 37.40
3810 x 2275 x 1050 150.00 x 89.57 x 41.34
4060 x 2275 x 1050 159.84 x 89.57 x 53.15
4060 x 2275 x 1350 159.84x 89.57 x 53.15
4060 x 2275 x 1350 159.84 x 89.57 x 53.15
Cooling water demand
26.5 m³/h 116.6 gpm
2.6 m³/h 11.4gpm
5.2 m³/h 22.9 gpm
10.7 m³/h 47.1 gpm
14.2 m³/h 62.5 gpm
17.5 m³/h 77.5 gpm
26.5 m³/h 116.6 gpm
2.6m³/h 11.4 gpm
5.2 m³/h 22.9 gpm
10.7 m³/h 47.1 gpm
14.2 m³/h 62.5 gpm
17.5 m³/h 77.5 gpm
Cooling water pressure
1,5-3,5 bar (g) 21.8-50.8 PSIg
1,5-3,5 bar (g) 21.8-50.8 PSIg
1,5-3,5 bar (g) 21.8-50.8 PSIg
1,5-3,5 bar (g) 21.8-50.8 PSIg
1,5-3,5 bar (g) 21.8-50.8 PSIg
1,5-3,5 bar (g) 21.8-50.8 PSIg
1,5-3,5 bar (g) 21.8-50.8 PSIg
1,5-3,5 bar (g) 21.8-50.8 PSIg
1,5-3,5 bar (g) 21.8-50.8 PSIg
1,5-3,5 bar (g) 21.8-50.8 PSIg
1,5-3,5 bar (g) 21.8-50.8 PSIg
1,5-3,5 bar (g) 21.8-50.8 PSIg
 
 
System Components
SMOevoPLUS 960
SMOevo 410
SMOevo 510
SMOevo 610
SMOevo 710
SMOevo 810
SMOevo 910
SMOevo 460
SMOevo 560
SMOevo 660
SMOevo 760
SMOevo 860
System control
Siemens; Allen Bradley; Schneider
Siemens; Allen Bradley; Schneider
Siemens; Allen Bradley; Schneider
Siemens; Allen Bradley; Schneider
Siemens; Allen Bradley; Schneider
Siemens; Allen Bradley; Schneider
Siemens; Allen Bradley; Schneider
Siemens; Allen Bradley; Schneider
Siemens; Allen Bradley; Schneider
Siemens; Allen Bradley; Schneider
Siemens; Allen Bradley; Schneider
Siemens; Allen Bradley; Schneider
 
 
Technical Features
SMOevoPLUS 960
SMOevo 410
SMOevo 510
SMOevo 610
SMOevo 710
SMOevo 810
SMOevo 910
SMOevo 460
SMOevo 560
SMOevo 660
SMOevo 760
SMOevo 860
System regulation range
1 - 100 %
1 - 100 %
1 - 100 %
1 - 100 %
1 - 100 %
1 - 100 %
1 - 100 %
1 - 100 %
1 - 100 %
1 - 100 %
1 - 100 %
1 - 100 %
Humidity
< 90 %
< 90 %
< 90 %
< 90 %
< 90 %
< 90 %
< 90 %
< 90 %
< 90 %
< 90 %
< 90 %
< 90 %
Ambient air temperature (min, max)
5-35°C 41-95°F
5-35°C; 41-95°F
5-35°C; 41-95°F
5-35°C; 41-95°F
5-35°C 41-95°F
5-35°C; 41-95°F
5-35°C 41-95°F
5-35°C; 41-95°F
5-35°C 41-95°F
5-35°C; 41-95°F
5-35°C 41-95°F
5-35°C; 41-95°F
Ozone installation location
Indoors
Indoors
Indoors
Indoors
Indoors
Indoors
Indoors
Indoors
Indoors
Indoors
Indoors
Indoors
Conformity
CE, UL
CE, UL
CE, UL
CE, UL
CE, UL
CE, UL
CE, UL
CE, UL
CE, UL
CE, UL
CE, UL
CE, UL
Noise level (equivalent sound level - leq)
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
 
 
Standards and Remote Control and Alarms
SMOevoPLUS 960
SMOevo 410
SMOevo 510
SMOevo 610
SMOevo 710
SMOevo 810
SMOevo 910
SMOevo 460
SMOevo 560
SMOevo 660
SMOevo 760
SMOevo 860
PLC
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
HMI
SIMATIC HMI Comfort Panels
SIMATIC HMI Comfort Panels
SIMATIC HMI Comfort Panels
SIMATIC HMI Comfort Panels
SIMATIC HMI Comfort Panels
SIMATIC HMI Comfort Panels
SIMATIC HMI Comfort Panels
SIMATIC HMI Comfort Panels
SIMATIC HMI Comfort Panels
SIMATIC HMI Comfort Panels
SIMATIC HMI Comfort Panels
SIMATIC HMI Comfort Panels
Bus system
Profibus, Modbus, Ethernet
Profibus, Modbus, Ethernet
Profibus, Modbus, Ethernet
Profibus, Modbus, Ethernet
Profibus, Modbus, Ethernet
Profibus, Modbus, Ethernet
Profibus, Modbus, Ethernet
Profibus, Modbus, Ethernet
Profibus, Modbus, Ethernet
Profibus, Modbus, Ethernet
Profibus, Modbus, Ethernet
Profibus, Modbus, Ethernet
Common outputs and alarms
System Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Alarm Messages, Process Values
 
 
Electrical Standards
SMOevoPLUS 960
SMOevo 410
SMOevo 510
SMOevo 610
SMOevo 710
SMOevo 810
SMOevo 910
SMOevo 460
SMOevo 560
SMOevo 660
SMOevo 760
SMOevo 860
Ozone electrical requirements
3x400 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
3x400 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
3x400 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
3x400 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
3x400 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
3x400 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
3x400 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
3x400 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
3x400 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
3x400 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
3x400 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
3x400 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
Ozone electrical standards
EN, IEC, ISO, SN
EN, IEC, ISO, SN
EN, IEC, ISO, SN
EN, IEC, ISO, SN
EN, IEC, ISO, SN
EN, IEC, ISO, SN
EN, IEC, ISO, SN
EN, IEC, ISO, SN
EN, IEC, ISO, SN
EN, IEC, ISO, SN
EN, IEC, ISO, SN
EN, IEC, ISO, SN
Installed power (kW)
184.0
21.8
41.1
67.7
102.6
125.9
184.0
21.8
41.1
67.7
102.6
125.9
Power factor
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
 
 
Materials Of Construction
SMOevoPLUS 960
SMOevo 410
SMOevo 510
SMOevo 610
SMOevo 710
SMOevo 810
SMOevo 910
SMOevo 460
SMOevo 560
SMOevo 660
SMOevo 760
SMOevo 860
Enclosure
powder coated steel
powder coated steel
powder coated steel
powder coated steel
powder coated steel
powder coated steel
powder coated steel
powder coated steel
powder coated steel
powder coated steel
powder coated steel
powder coated steel
Painting
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
In contact with ozone
SS316 , SS304
SS316 SS304
SS316 SS304
SS316 SS304
SS316 SS304
SS316 SS304
SS316 SS304
SS316 SS304
SS316 SS304
SS316 SS304
SS316 SS304
SS316 SS304
In contact with water
SS 316
SS 316
SS 316
SS 316
SS 316
SS 316
SS 316
SS 316
SS 316
SS 316
SS 316
SS 316
 
 
Options
SMOevoPLUS 960
SMOevo 410
SMOevo 510
SMOevo 610
SMOevo 710
SMOevo 810
SMOevo 910
SMOevo 460
SMOevo 560
SMOevo 660
SMOevo 760
SMOevo 860
PLC options
Siemens, Allen Bradley, Schneider
Siemens, Allen Bradley, Schneider
Siemens, Allen Bradley, Schneider
Siemens, Allen Bradley, Schneider
Siemens, Allen Bradley, Schneider
Siemens, Allen Bradley, Schneider
Siemens, Allen Bradley, Schneider
Siemens, Allen Bradley, Schneider
Siemens, Allen Bradley, Schneider
Siemens, Allen Bradley, Schneider
Siemens, Allen Bradley, Schneider
Siemens, Allen Bradley, Schneider
Scada communication
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Measurement
Ozone in Water, Redox
Ozone in water, Redox
Ozone in water, Redox
Ozone in water, Redox
Ozone in water, Redox
Ozone in water, Redox
Ozone in water, Redox
Ozone in water, Redox
Ozone in water, Redox
Ozone in water, Redox
Ozone in water, Redox
Ozone in water, Redox
Reaction tank
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Air preparation
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Cooling systems
Open loop cooling Closed, loop cooling, Chiller
Open loop cooling, Closed loop cooling, Chiller
Open loop cooling, Closed loop cooling, Chiller
Open loop cooling, Closed loop cooling, Chiller
Open loop cooling, Closed loop cooling, Chiller
Open loop cooling, Closed loop cooling, Chiller
Open loop cooling, Closed loop cooling, Chiller
Open loop cooling, Closed loop cooling, Chiller
Open loop cooling, Closed loop cooling, Chiller
Open loop cooling, Closed loop cooling, Chiller
Open loop cooling, Closed loop cooling, Chiller
Open loop cooling, Closed loop cooling, Chiller
Ozone destructor
catalytic
catalytic
catalytic
catalytic
catalytic
catalytic
catalytic
catalytic
catalytic
catalytic
catalytic
catalytic
Oxygen generator
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Ozone contacting
Diffusors, Pump-Injection (venturi)
Diffusors, Pump-Injection (venturi)
Diffusors, Pump-Injection (venturi)
Diffusors, Pump-Injection (venturi)
Diffusors, Pump-Injection (venturi)
Diffusors, Pump-Injection (venturi)
Diffusors, Pump-Injection (venturi)
Diffusors, Pump-Injection (venturi)
Diffusors, Pump-Injection (venturi)
Diffusors, Pump-Injection (venturi)
Diffusors, Pump-Injection (venturi)
Diffusors, Pump-Injection (venturi)
Gas distribution system
Automatic, Manual
automatic, manual
automatic, manual
automatic, manual
automatic, manual
automatic, manual
automatic, manual
automatic, manual
automatic, manual
automatic, manual
automatic, manual
automatic, manual
Demistor
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Nuclear
Energia e alimentação Nuclear
Tratamento de águas residuais
Farmacêutica/Biofarmacêutica Tratamento de águas residuais
Primary Treatment
Wastewater Primary Treatment
Processo de oxidação avançado (AOP)
Reutilização > Tratamento terciário Processo de oxidação avançado (AOP)
Filtração
Reutilização > Tratamento terciário Filtração
Desinfeção
Água potável / para beber Desinfeção
Retorno do caudal e gestão da água produzida
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Retorno do caudal e gestão da água produzida
Águas residuais
Residencial Águas residuais
Processo de oxidação avançado (AOP)
Reutilização > Tratamento terciário Processo de oxidação avançado (AOP)
Desinfeção
Água potável / para beber Desinfeção
Desinfeção
Águas pluviais e inundações Desinfeção
Desinfeção
Reutilização Desinfeção
Desinfeção
Dessalinização Desinfeção
Sistemas de águas residuais
Sistemas de edifícios Sistemas de águas residuais
Águas residuais
Residencial Águas residuais
Tratamento e bombagem de águas residuais municipais
Águas municipais e águas residuais Tratamento e bombagem de águas residuais municipais
Processo de oxidação avançado (AOP)
Reutilização > Tratamento terciário Processo de oxidação avançado (AOP)
Desinfeção
Água potável / para beber Desinfeção
Desinfeção
Águas pluviais e inundações Desinfeção
Desinfeção
Reutilização Desinfeção
Desinfeção
Dessalinização Desinfeção
Sistemas de águas residuais
Sistemas de edifícios Sistemas de águas residuais
Águas residuais
Residencial Águas residuais
Tratamento e bombagem de águas residuais municipais
Águas municipais e águas residuais Tratamento e bombagem de águas residuais municipais
Documentação e ferramentas

Documentos