Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Sistema de desinfeção por UV série LBX

Visão geral Especificações Soluções Documentação e ferramentas
Visão geral

Disponível para alugar

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Adequado para a desinfeção de água residual, reutilização de água, água potável, água industrial
  • Caudal máximo de 2100 m³/h (13 MGD)
  • Desempenho validado por um bioensaio de ponta, em conformidade com a norma UVDGM da USEPA (2006), com o protocolo IUVA (2011) e com as diretrizes NWRI (2003/2012). 
  • Lâmpada UV Ecoray de elevada eficiência e tecnologia de balastro
  • Controlo OptiDose – A filosofia de controlo com base na verdadeira intensidade do Wedeco da Xylem, utilizando um sensor de intensidade UV certificado pela ÖNORM
  • Controlado por EcoTouch ou por controlador lógico programável – controlador de sistema UV fácil de utilizar, com comunicação SCADA 
  • Sistema de limpeza mecânica, automática e sem químicos
  • Inversor de fluxo OptiCone™

Amplamente testado e sustentável

A série Wedeco LBX da Xylem é uma solução UV comprovada e energeticamente eficiente para a desinfeção de água residual, reutilização de água, água de superfície, água de processamento e outros líquidos de baixa transmitância UV, sempre que é preferido um sistema UV com recipiente fechado.

A série LBX demonstrou a sua capacidade com mais de 1000 instalações em todo o mundo, em várias aplicações de água residual, de reutilização de água, de água potável e industriais. 

Os sistemas UV LBX foram amplamente testados para irem de encontro ao manual de orientação para a desinfeção por UV da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (UVDGM da USEPA, 2006) e às linhas de orientação do Instituto Nacional de Investigação da Água (NWRI), cumprindo as normais mais rigorosas da Califórnia para a reutilização de água, a Title-22. A grande validação confere um desempenho de desinfeção comprovado numa grande gama de valores de transmitância UV (UVT) e numa variedade de organismos alvo, incluindo o Adenovírus.

Adicionalmente, o OptiDose, o controlador de doses em tempo real e baseado em sensores, monitoriza as condições de funcionamento, incluindo o fluxo, a transmitância UV e a intensidade UV. Assim, com uma lógica de controlo comprovada, o OptiDose ajusta o consumo de energia para o mínimo necessário para cumprir os requisitos de dosagem. Não são feitas suposições quanto aos parâmetros do processo, garantindo poupanças nos custos e uma desinfeção de confiança, sempre.

O sistema de limpeza automática do sistema UV LBX trabalha sem aditivos de limpeza químicos. As lâmpadas Ecoray utilizadas na série LBX têm um reduzido teor de mercúrio e consomem menos energia, reduzindo, portanto, a pegada de carbono.

Alta eficiência e adaptabilidade

Para uma maior economia e para uma máxima sustentabilidade, os sistemas UV Wedeco LBX utilizam lâmpadas UV e balastros Ecoray de amálgama de alta produtividade e de baixa pressão. Utilizada em combinação com a opção de potência variável, a tecnologia Ecoray resulta numa excelente eficiência energética em todas as condições de funcionamento. Particularmente no modo diminuído, permitem poupanças de energia médias de mais de 20%, quando comparadas com as tecnologias existentes. Adicionalmente, as unidades em L apresentam o inversor de fluxo OptiCone patenteado, que maximiza a hidráulica.

A série LBX oferece vários tamanhos (13 x CE, 9 x norma cUL), concedendo a personalização do melhor design à gama de fluxo desejada. Os reatores alternativos em U, Z e em L, juntamente com os frisos DN ou ANSI, maximizam a flexibilidade de adaptação a esquemas de tubagem específicos do local. Para sistemas em L, o inversor de fluxo OptiCone pateteado melhora a hidráulica no geral e torna o impacto dos tubos de entrada insignificante, simplificando, assim, os requisitos de instalação.

Adicionalmente, os sistemas podem ser instalados no interior ou no exterior e em vários sentidos (horizontal, vertical, rotação do friso de saída). Com vários modos de controlo, tipos de armários e tipos de comunicação SCADA, a série LBX é facilmente personalizável para satisfazer os requisitos de qualquer local. O armário de controlo pode ser colocado no interior como também no exterior, mesmo com temperaturas elevadas, com um armário em aço inoxidável e ar condicionado opcionais.

O sistema UV da série Wedeco LBX maximiza a utilização do operador com o mínimo de manutenção. O controlador EcoTouch unifica todos os sinais e alarmes dos sensores, a ligação SCADA e o controlo OptiDose de circuito fechado para uma monitorização e controlo mais fáceis. Um sistema de limpeza automática mantém as mangas limpas, minimizando o esforço da limpeza manual, e as lâmpadas UV Ecoray são fornecidas com uma garantia de vida útil da lâmpada de 14 000 h, reduzindo a manutenção das lâmpadas.

Especificações

Especificações

 
 
General Information
10
20
33
90e
120e
200e
400e
550e
850e
1000e
1500e
UV transmittance range in % (1cm)
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
20-98
Maximum flow rate (m³/h / MGD)
10.2 / 45
21.7 / 96
58,5 (129)
83 / 365
127 / 559
216 / 951
347 / 1528
920-2360
325 / 717
911 / 4011
1346 / 5926
UV transmittance range in % (1cm)
-
-
Maximum flow rate (m³/h / MGD)
-
-
Validation type
NWRI, UVDGM
-
NWRI, UVDGM
NWRI, UVDGM
NWRI, UVDGM
NWRI, UVDGM
NWRI, UVDGM
 
 
UV Lamps and Monitoring System
10
20
33
90e
120e
200e
400e
550e
850e
1000e
1500e
Lamp technology
Pressão baixa
Pressão baixa
Pressão baixa
Pressão baixa, amálgama de saída alta
Pressão baixa, amálgama de saída alta
Pressão baixa, amálgama de saída alta
Pressão baixa, amálgama de saída alta
Pressão baixa, amálgama de saída alta
Pressão baixa, amálgama de saída alta
Pressão baixa, amálgama de saída alta
Pressão baixa, amálgama de saída alta
Power per lamp
70 W
70 W
70 W
315 W
315 W
315 W
315 W
315 W
315 W
315 W
315 W
Number of lamps per row
3
6
8
4
6
10
16
24
32
40
60
Lamp life (hours)
8760
8760
8760
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
UV intensity monitoring
germicida, em conformidade com a norma ÖNORM
germicida, em conformidade com a norma ÖNORM
germicida, em conformidade com a norma ÖNORM
germicida, em conformidade com a norma ÖNORM
germicida, em conformidade com a norma ÖNORM
germicida, em conformidade com a norma ÖNORM
germicida, em conformidade com a norma ÖNORM
germicida, em conformidade com a norma ÖNORM
germicida, em conformidade com a norma ÖNORM
germicida, em conformidade com a norma ÖNORM
germicida, em conformidade com a norma ÖNORM
Control philosophy
saída constante (100% de potência)
saída constante (100% de potência)
saída constante (100% de potência)
OptiDose (sensor verdadeiro baseado na saída da lâmpada variável)
OptiDose (sensor verdadeiro baseado na saída da lâmpada variável)
OptiDose (sensor verdadeiro baseado na saída da lâmpada variável)
OptiDose (sensor verdadeiro baseado na saída da lâmpada variável)
OptiDose (sensor verdadeiro baseado na saída da lâmpada variável)
OptiDose (sensor verdadeiro baseado na saída da lâmpada variável)
OptiDose (sensor verdadeiro baseado na saída da lâmpada variável)
OptiDose (sensor verdadeiro baseado na saída da lâmpada variável)
Individual lamp monitoring
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
Lamp technology
-
-
Power per lamp
-
-
Number of lamps per row
-
-
Lamp life (hours)
-
-
Lamp certification
Externa para envelhecimento e saída de corrente UV
Externa para envelhecimento e saída de corrente UV
Externa para envelhecimento e saída de corrente UV
Externa para envelhecimento e saída de corrente UV
Externa para envelhecimento e saída de corrente UV
Externa para envelhecimento e saída de corrente UV
Externa para envelhecimento e saída de corrente UV
Externa para envelhecimento e saída de corrente UV
Externa para envelhecimento e saída de corrente UV
Externa para envelhecimento e saída de corrente UV
UV intensity monitoring
-
-
Control philosophy
-
-
Individual lamp monitoring
-
-
 
 
UV Reactor
10
20
33
90e
120e
200e
400e
550e
850e
1000e
1500e
UV reactor protection class
IP 54
IP 54
IP 54
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
IP 65 (NEMA 4X)
Cleaning system
automática, mecânica (opcional)
automática, mecânica (opcional)
automática, mecânica (opcional)
automática, mecânica (opcional)
automática, mecânica (opcional)
automática, mecânica (opcional)
automática, mecânica (opcional)
automática, mecânica (opcional)
automática, mecânica (opcional)
automática, mecânica (opcional)
automática, mecânica (opcional)
Reactor material
Aço inoxidável 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316 L)
Aço inoxidável 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316 L)
Aço inoxidável 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316 L)
Aço inoxidável 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316 L)
Aço inoxidável 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316 L)
Aço inoxidável 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316 L)
Aço inoxidável 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316 L)
Aço inoxidável 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316 L)
Aço inoxidável 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316 L)
Aço inoxidável 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316 L)
Aço inoxidável 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316 L)
Flange size
DN 50
DN 80
DN 150 / ANSI 6”
DN 200 / ANSI 8”
DN 250 / ANSI 10”
DN 300 / ANSI 12”
DN 400 / ANSI 16”
DN 500/ ANSI 20”
Reactor length (m / in) approx.
930 / 37
930 / 37
930 / 37
1530 / 60
1530 / 60
1540 / 61
1540 / 61
1540 / 61
2400 / 95
2400 / 95
2400 / 95
Maximum operating pressure (bar/PSI)
16/232
16/232
16/232
16 / 232
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
UV reactor protection class
-
-
Cleaning system
-
-
Reactor material
-
-
Reactor length (m / in) approx.
-
-
Maximum operating pressure (bar/PSI)
-
-
 
 
UV System Control Cabinet
10
20
33
90e
120e
200e
400e
550e
850e
1000e
1500e
Ballast type
Eletrónica, saída constante (100% de potência)
Eletrónica, saída constante (100% de potência)
Eletrónica, saída constante (100% de potência)
Saída eletrónica variável de eficiência elevada (50 a 100% de potência)
Saída eletrónica variável de eficiência elevada (50 a 100% de potência)
Saída eletrónica variável de eficiência elevada (50 a 100% de potência)
Saída eletrónica variável de eficiência elevada (50 a 100% de potência)
Saída eletrónica variável de eficiência elevada (50 a 100% de potência)
Saída eletrónica variável de eficiência elevada (50 a 100% de potência)
Saída eletrónica variável de eficiência elevada (50 a 100% de potência)
Saída eletrónica variável de eficiência elevada (50 a 100% de potência)
Controller
Micro-processador
Micro-processador
Micro-processador
EcoTouch ou PLC
EcoTouch ou PLC
EcoTouch ou PLC
EcoTouch ou PLC
EcoTouch ou PLC
EcoTouch ou PLC
EcoTouch ou PLC
EcoTouch ou PLC
UV system control cabinet material
Chapa de aço pintada
Chapa de aço pintada
Chapa de aço pintada
Chapa de aço pintada ou em aço inoxidável
Chapa de aço pintada ou em aço inoxidável
Chapa de aço pintada ou em aço inoxidável
Chapa de aço pintada ou em aço inoxidável
Chapa de aço pintada ou em aço inoxidável
Chapa de aço pintada ou em aço inoxidável
Chapa de aço pintada ou em aço inoxidável
Chapa de aço pintada ou em aço inoxidável
UV electrical standards
CE
CE
CE
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
Common outputs
Estado do sistema e da lâmpada, mensagens de alarme, valores do processo
Estado do sistema e da lâmpada, mensagens de alarme, valores do processo
Estado do sistema e da lâmpada, mensagens de alarme, valores do processo
Estado do sistema e da lâmpada, mensagens de alarme, valores do processo
Estado do sistema e da lâmpada, mensagens de alarme, valores do processo
Estado do sistema e da lâmpada, mensagens de alarme, valores do processo
Estado do sistema e da lâmpada, mensagens de alarme, valores do processo
Estado do sistema e da lâmpada, mensagens de alarme, valores do processo
Estado do sistema e da lâmpada, mensagens de alarme, valores do processo
Estado do sistema e da lâmpada, mensagens de alarme, valores do processo
Estado do sistema e da lâmpada, mensagens de alarme, valores do processo
UV system control cabinet scada communication
N/D
N/D
N/D
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
UV electrical requirements
230 V / 50 - 60 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
230 V / 50 - 60 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
230 V / 50 - 60 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (WYE de 5 fios: L1, L2, L3, N, GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (WYE de 5 fios: L1, L2, L3, N, GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (WYE de 5 fios: L1, L2, L3, N, GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (WYE de 5 fios: L1, L2, L3, N, GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (WYE de 5 fios: L1, L2, L3, N, GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (WYE de 5 fios: L1, L2, L3, N, GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (WYE de 5 fios: L1, L2, L3, N, GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (WYE de 5 fios: L1, L2, L3, N, GND)
Power consumption (kW) approx.
0.34
0,6
0,76
1.72
2,38
3,7
5.69
8.33
11.19
13.84
25.57
Ballast type
-
-
Controller
-
-
UV system control cabinet material
-
-
UV electrical standards
-
-
Common outputs
-
-
UV system control cabinet scada communication
-
-
UV electrical requirements
-
-
Power consumption (kW) approx.
-
-
Protection class
-
IP 54
IP 54
IP 54 / cUL Tipo 12 (4X opcional)
IP 54 / cUL Tipo 12 (4X opcional)
IP 54 / cUL Tipo 12 (4X opcional)
IP 54 / cUL Tipo 12 (4X opcional)
IP 54 / cUL Tipo 12 (4X opcional)
IP 54 / cUL Tipo 12 (4X opcional)
IP 54 / cUL Tipo 12 (4X opcional)
IP 54 / cUL Tipo 12 (4X opcional)
Protection class
-
-
Soluções

Soluções

Indústrias e aplicações recomendadas

Sistemas de águas residuais
Sistemas de edifícios Sistemas de águas residuais
Processo de oxidação avançado (AOP)
Reutilização > Tratamento terciário Processo de oxidação avançado (AOP)
Desinfeção
Água potável / para beber Desinfeção
Desinfeção
Águas pluviais e inundações Desinfeção
Desinfeção
Dessalinização Desinfeção
Processo de oxidação avançado (AOP)
Reutilização > Tratamento terciário Processo de oxidação avançado (AOP)
Desinfeção
Água potável / para beber Desinfeção
Desinfeção
Águas pluviais e inundações Desinfeção
Desinfeção
Reutilização Desinfeção
Desinfeção
Dessalinização Desinfeção
Águas residuais
Residencial Águas residuais
Tratamento e bombagem de águas residuais municipais
Águas municipais e águas residuais Tratamento e bombagem de águas residuais municipais
Processo de oxidação avançado (AOP)
Reutilização > Tratamento terciário Processo de oxidação avançado (AOP)
Desinfeção
Água potável / para beber Desinfeção
Desinfeção
Águas pluviais e inundações Desinfeção
Desinfeção
Reutilização Desinfeção
Desinfeção
Dessalinização Desinfeção
Águas residuais
Residencial Águas residuais
Tratamento e bombagem de águas residuais municipais
Águas municipais e águas residuais Tratamento e bombagem de águas residuais municipais
Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Documentos