Visão geral
VAMOS SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DA ÁGUA e REDUIR O CONSUMO ENERGÉTICO.
- Produção de ozono de 1000 a 15 000 lbs/dia ou de 18 kg/h a 300 kg/h
- Baixo consumo de água de arrefecimento
- Sistema personalizado, totalmente instalado e equipado com instrumentos «plug and play»
- Design robusto para funcionamento em condições ambientais difíceis
- Fácil instalação e operação
- Tecnologia de elétrodos virtualmente livre de manutenção
- Garantia de substituição de 10 anos para os elétrodos Effizon evo 2G
- Com certificação CE, UL
Soluções de ozono robustas e personalizáveis
O sistema de ozono Wedeco PDOevoPLUS da Xylem foi concebido para produzir grandes quantidades de ozono, de forma fiável e eficiente. A série PDOevoPLUS também pode ser personalizada e integrada para se adaptar perfeitamente às condições e processos locais.
A série PDOevoPLUS foi especialmente fabricada para funcionar com um baixo consumo de água de arrefecimento, resolvendo até 60% de água com a maior eficiência energética, resultando em custos muito baixos do ciclo de vida. O novo sistema PDOevoPLUS adequa-se a todas as aplicações.
As tubagens do PDOevoPLUS são feitas exclusivamente de aço inoxidável e são fornecidas com todos os instrumentos de monitorização e medição de concentração necessários e pretendidos. Todas as adaptações e instrumentos são dispostos para uma facilidade de funcionamento, manutenção e controlo. As entradas e saídas também foram concebidas para se adaptarem às condições locais.
As fontes de alimentação estão equipadas com 12 ou 18 retificadores de impulso e com a tecnologia de conversão IGBT para satisfazer os requisitos harmónicos. As tensões principais de 380 a 690 V são prontamente utilizáveis.
Maximize o ozono com os elétrodos Effizon evo 2G
A tecnologia de elétrodos Effizon evo 2G é o elemento central de todos os sistemas de ozono Wedeco PDOevoPLUS. Com um núcleo de vidro, que consiste apenas em vidro de borossilicato resistente e numa rede em aço inoxidável, o Effizon evo 2G ajuda os sistemas de ozono da Wedeco a alcançarem um nível de fiabilidade e de eficiência energética impossível de alcançar com a maioria das restantes tecnologias de elétrodos.
Os elétrodos totalmente são fabricados a partir de materiais inertes, sem necessidade de fusíveis ou revestimentos, tornando-os extremamente resistentes à corrosão. Isto significa que os geradores de ozono Wedeco praticamente não necessitam de manutenção, de limpeza frequente nem de substituição regular dos elétrodos.
Os elétrodos Effizon evo 2G oferecem várias camadas de segurança operadas independentemente. Esta funcionalidade de segurança inerente é chamada de proteção de elétrodos inteligente. A proteção de elétrodos inteligente complementa os interbloqueios de proteção ativa existentes no interior da unidade da fonte de alimentação (PSU) com uma proteção de elétrodo passiva adicional que não depende de energia. Ao contrário dos conceitos de segurança tradicionais, como fusíveis, a inovadora proteção de elétrodos inteligente não é propensa a qualquer falsa deteção em caso de defeito dos elétrodos.
A folga dupla única do elétrodo Effizon evo 2G guia o fluxo de gás de oxigénio por todo o campo elétrico tanto no interior como no exterior do dielétrico do tubo de vidro. É ligada uma tensão média com um controlo de frequência variável, sendo distribuída uniformemente a todos os elétrodos ligados à rede de aço inoxidável, a qual é suportada por uma haste de vidro. O tubo dielétrico de vidro oferece a resistência necessária para a criação de um campo elétrico em cada tubo de aço inoxidável. O resultado é uma produção eficiente de ozono em ambos os lados do dielétrico, diminuindo a energia específica aplicada e aumentando a produção de ozono.
Especificações
Indústrias e aplicações
Indústrias e aplicações recomendadas