Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Difusores de disco com membrana LP da série Silver II

Visão geral Especificações Soluções Documentação e ferramentas
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Ideal para lodo e outras aplicações exigentes
  • Versão de baixa pressão da membrada da série Sanitaire Silver II
  • Manuseia o fluxo de ar até 17 Nm(3)/h (10 scfm) com perdas de pressão mínimas.

Difusores fiáveis de baixa pressão

O LP da série Sanitaire Silver II é uma versão de baixa pressão com 9 polegadas da membrana da série Silver II e apresenta um padrão de fenda modificado para manusear um fluxo de ar até 17 Nm(3)/h (10 scfm), igual a 11 ft cúbicos por minuto, com perdas de pressão mínimas.

Um baixo consumo energético e uma maior eficiência do funcionamento são possibilitados pela forma única da membrana, pela junta do anel em O e pelo anel de retenção enroscado com vedante superior, o que elimina as fugas. Uma válvula de verificação altamente eficaz e integrada permite a que as zonas de aeração sejam facilmente desligadas em aplicações de entrada/saída de ar.

As juntas da tubagem foram concebidas para suportar a expansão e contração térmica, o golpe de aríete e outras pressões dinâmicas, enquanto que os suportes das condutas permitem um ajuste infinito da altura para um nivelamento preciso da grelha.

Especificações

Especificações

General Information
Difusores de disco com membrana LP da série Silver II
Standards
ASCE, ATV, ISO, ASTM, ASME
Applications
Aerobic Digesters, Conventional Activated Sludge, MBR, SBR, Oxidation Ditches, Channel Aeration
Air on / air off operation
Yes
Shop oxygen transfer test
Available
Performance warranties
Yes
Fixed to floor systems
Yes
Retrievable (liftable) design available
Yes
System Components
Difusores de disco com membrana LP da série Silver II
Droplegs
304 SS, 316 SS
Manifold
uPVC, cPVC
Distribution header
uPVC
Supports
304 SS, 316 SS
Liquid purge system
Manual or Automatic Available
Disc diffusers
uPVC, EPDM
Controls (optional)
OSCAR process performance optimizer
Blowers (optional)
Positive displacement or centrifugal
SaniClean liquid cleaning system (optional)
Safe diffuser DWP recovery system
Diffuser Properties
Difusores de disco com membrana LP da série Silver II
Diffuser types (mm)
Saddle and Screw-on - 178 mm and 229mm
Diffuser types (inches)
Saddle and Screw-on - 7" and 9"
Typical operating air flow range per diffuser
1 scfm to 10 scfm (1.7 Nm3/h to 17 Nm3/h)
Typical standard oxygen transfer efficiency (SOTE)
4-6.5% per m submergence (1.3-2% per ft submergence)
Typical standard aeration efficiency
1.5-4kg O2 / kWh (3-8 lb O2 / hph)
Special features
Membrane slit pattern that is stronger and harder to clog for digester applications
Integrated check-valve
Yes
Diffuser membrane material
Proprietary Sanitaire Blend EPDM
Diffuser holder material
uPVC and Polypropelene
Effective surface area
7" = 0.26 ft2 (0.024 m2) , 9" = 0.41 ft2 (0.038 m2)
Orifice size
5.3mm or 6.1mm
Soluções

Soluções

Indústrias e aplicações recomendadas

Sistemas de águas residuais
Sistemas de edifícios Sistemas de águas residuais
Tratamento de águas residuais
Farmacêutica/Biofarmacêutica Tratamento de águas residuais
Águas residuais
Residencial Águas residuais
Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas