Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Optimizador do desempenho do processo OSCARTM

Visão geral Componentes do sistema Especificações Soluções Documentação e ferramentas
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Medição de processos de água residual e sistema de controlo em tempo real

  • Controlo da aeração, controlo de nutrientes e controlo de biomassa

  • Interface gráfica do utilizador (GUI) intuitiva e acessibilidade remota

  • Qualidade efluente assegurada e estabilizada, enquanto elimina o consumo excessivo de energia

  • Hardware e software instalado, programado e testado antes do envio

  • Garantias e garantias de processo prolongadas

  • Sensores plug and play avançados da WTW e YSI

O que é que o OSCAR faz?

O otimizador de desempenho de processos OSCAR da Sanitaire é um sistema de software e hardware para controlo de processos biológicos personalizável e integrado, utilizado no equipamento de tratamento da Xylem para ajudar as estações a obterem os desempenhos pretendidos e a manterem-se dentro do seu orçamento. O sistema OSCAR é o ajudante do operador, oferecendo:

  • Um funcionamento eficiente, adaptando-se de forma dinâmica às alterações nas condições para otimizar a remoção de contaminantes para uma qualidade garantida do efluente

  • O tratamento fiável ajuda a otimizar o funcionamento do equipamento, resultando em poupanças de energia e na redução do consumo de químicos

  • Interface do utilizador intuitiva e fácil de utilizar e acessibilidade remota, combinadas com a transparência da monitorização em tempo real e com as funcionalidades de ajuda eletrónica, integradas na interface homem-máquina (HMI).

O OSCAR sabe como ajudar as estações a alcançarem os seus objetivos de tratamento.

O sistema OSCAR da Sanitaire é fornecido por norma com um painel de controlo que inclui um controlador lógico programável e uma IHM, um controlador de aeração e assistência. Estão disponíveis componentes e serviços adicionais de software e hardware personalizáveis. Veja o nosso separador Componentes de Sistema para mais informações e saiba mais sobre o que as opções abaixo podem fazer por si.

Quando se trata de hardware:

  • O OSCAR sabe o que são controlos fiáveis. Todos os painéis de controlo são programados e testados antes do envio, através de componentes de ponta que são bem conhecidos na indústria.

  • O OSCAR sabe o que é segurança. Para garantir que acede descansado ao seu sistema de controlo remoto, o sistema OSCAR utiliza uma porta web EWON altamente classificada.

  • O OSCAR sabe o que são funcionalidades de ajuda eletrónicas.  A IHM inclui a gestão de alarmes e de solução de problemas, tendência de processos, alertas de manutenção e manuais O&M acessíveis diretamente na GUI e disponíveis remotamente, dando aos operadores as ferramentas necessárias para operarem com êxito e de forma eficiente a sua estação de tratamento de água residual.

  • O OSCAR sabe o que é instrumentação. O sistema OSCAR utiliza os sensores Xylem mais avançados da WTW, YSI, e MJK para uma monitorização de confiança.

Quando se trata de software:

  • O OSCAR sabe o que é o controlo de biomassa. Os controladores SIMS opcionais monitorizam e controlam a remoção de lamas para manter uma biomassa estável, resultando em características de sedimentação consistentes, numa otimização energética e em efluentes fiáveis de alta qualidade.

  • O OSCAR sabe o que é o controlo de nutrientes. Os controladores de nutrientes opcionais (controlo de amoníaco, controlo de nitratos, controlo de fósforo e/ou controlo NURO) medem as concentrações atuais de nutrientes nos efluentes para otimizar as condições aeróbicas, anóxicas e/ou anaeróbicas, conforme exigido para o cumprimento de requisitos, resultando em poupanças energéticas de 20% ou mais.

  • O OSCAR sabe o que é controlo da aeração. O controlador de aeração padrão ajusta o funcionamento do ventilador e da válvula do sistema de aeração para manter, de forma estável, a concentração de oxigénio dissolvido necessária, resultando num consumo de energia mínimo.

Quando se trata de assistência:

Cada sistema OSCAR é construído para satisfazer as necessidades específicas de cada projeto e todos os painéis são testados antes do envio. Na Xylem, os nossos especialistas de processos biológicos trabalham com engenheiros consultores, utilizadores finais, empreiteiros e integradores de sistema para garantir um design adequado a toda a estação de tratamento de água residual.

Componentes do sistema

Componentes do sistema

Painel de controlo (Hardware)

Um painel de controlo dos processos é equipamento de série com qualquer sistema OSCAR.  O painel de controlo inclui uma cabine de controlo, PLC, HMI, Webport, interruptores HOA e luzes piloto.  

Fonte de alimentação (Hardware)

Pode ser fornecido equipamento elétrico, como sistemas de arranque de motor, variadores de frequência e centros de controlo de motor com base nos requisitos do equipamento. Os componentes elétricos podem ser fornecidos como montagem de painel, montagem de parede e/ou alojados num centro de controlo de motor.

Instrumentação (Hardware)

O processo e a instrumentação líquida estão incluídos conforme necessário para suportar as funções de monitorização e/ou controlo.

Controladores de processo (Software)

O controlo de aeração é fornecido como padrão com qualquer sistema OSCAR. Adicionalmente, é incluído o controlo ICEAS em todas as soluções ICEAS. Os seguintes controladores de processo podem também ser fornecidos com base nos requisitos específicos da central:

  • Controlo da pressão/MOV
  • Controlo de amoníaco
  • Controlo NURO para ICEAS
  • Controlo de biomassa SIMS
  • Controlo de nitratos
  • Controlo de fósforo de alimentação química

Safety Nets (Software)

As redes de segurança de processo e instrumentação estão incluídas conforme necessário com base nos controladores de processo selecionados. As redes de segurança detetam problemas no sensor ou no processo e, se críticos, mudam automaticamente para o modo de segurança da operação. 

Monitorização (Software)

Monitorização de processos e de líquidos incluída como solicitado na HMI. 

Controlo e acesso remoto do cliente (Software)

Um acesso remoto seguro pode ser disponibilizado mediante pedido dentro ou fora da fábrica, permitindo uma melhor visibilidade e controlo. 

Suporte de projeto (Serviço)

A Xylem oferece suporte ao longo da duração do projeto, incluindo durante a fase de proposta, submissão e execução.  Os serviços incluem:

  • Submissão e Documentação de O&M
  • Comissionamento e Arranque
  • Formação mecânica, elétrica e de processos

Suporte e acesso remoto da Xylem (Serviço)

A Xylem fornece suporte telefónico remoto 24/7, incluindo acesso remoto para resolução de problemas, suporte técnico e mudanças de programa. 

Especificações

Especificações

Process Control Modules
Optimizador do desempenho do processo OSCAR
Aeration control
DO control, Valve control, Pressure/Most Open Valve control
Nutrient control
Ammonia control, Nitrate control
Biomass control
Smart SRT control, SRT control, MLSS control
Chemical dosing control
Phosphorus control
SBR specific control
Hydraulic control, Decant control, Aeration control, Nutrient removal control
Master Control Panel
Optimizador do desempenho do processo OSCAR
Included hardware
Control cabinet, Programmable Logic Controller (PLC), Human-Machine Interface (HMI), webport, I/O modules, indicator lights, switches
Power equipment
Motor starters and variable frequency drives can be provided as panel mount, wall mount, and/or housed in motor control center.
HMI
Beckhoff industrial PC, Aspect Ratio 16:9 and Screen size 15"
PLC
Allen Bradley or Siemens
HMI software
Indusoft
Standard ratings
Nema 12/IP55, UL/CUL, CE
General Information
Optimizador do desempenho do processo OSCAR
Applications
Conventional Activated Sludge, SBR, Oxidation Ditches, MBR, Aerobic Digester
HMI Features
Optimizador do desempenho do processo OSCAR
Electronic manuals
Equipment O&M manuals, Operational Description, Functional Design Specification
Remote accessibility
Secure Client for in-plant connections, Web Client for outside of plant connections and Smartphone Client from a tablet or phone
Translation available
Yes
Equipment maintenance dashboard
Yes
Alarming
Color-coded alarm prioritization and context sensitive alarm troubleshooting guide
Setpoint save/restore
Yes; up to four configurations
Process variable trends
10 days for main procses variables, 1 years for biomass calculated variables
Process monitoring and safety nets
Process safety nets, sensor safety nets
Process Instrumentation
Optimizador do desempenho do processo OSCAR
Terminal/Controller
YSI/WTW model 2020 IQ Sensor Net
Dissolved Oxygen (DO)
YSI/WTW model FDO 700 IQ
Total Suspended Solids (TSS)
YSI/WTW model ViSolid 700 IQ
Ammonia and Nitrate
YSI/WTW model VARiON Plus 700 IQ
ORP
YSI/WTW model SensoLyt 700 IQ
pH
YSI/WTW model SensoLyt 700 IQ
COD/BOD/TOC/DOC
YSI/WTW model UV-VIS spectral sensor
Sludge blanket level
YSI/WTW model IFL 700 IQ
Turbidity
YSI/WTW model VisoTurb 700 IQ
Conductivity
YSI/WTW model TetraCon 700 IQ
Orthophosphate analyzer
YSI/WTW TresCon analyzer
Ammonium analyzer
YSI/WTW TresCon analyzer
Soluções

Soluções

Indústrias e aplicações recomendadas

Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Brochura