A Xylem tem uma experiência e conhecimento aprofundados no fornecimento de sistemas SCADA e de monitorização aos nossos clientes e as suas soluções de informações decisivas e tecnologia hídrica inteligente estão na vanguarda do setor.
Na Xylem, compreendemos a importância de manter o seu equipamento a funcionar sem interrupções. Por isso, a Xylem monitoriza a aplicação Avensor 24/7 através do nosso Centro de operações de rede. Assim, asseguramos uma elevada disponibilidade do sistema, bem como a assistência ao mesmo, sempre que necessário.
Garantir a segurança dos produtos e dados ligados é essencial para os nossos clientes. A Xylem reconhece este facto e trabalha ativamente para garantir a segurança dos dados nos nossos produtos e serviços. A Xylem utiliza redes celulares privadas para manter as comunicações separadas do uso público da Internet e trabalha apenas com parceiros reconhecidos a nível mundial.
Ligue facilmente os dispositivos suportados através do protocolo Modbus (RS485, RS232 ou TCP) e ligue os restantes dispositivos através de entradas analógicas e digitais
Dados exatos em tempo real e avisos antecipados fornecidos por dispositivos ligados para realizar operações de assistência baseadas em dados
Os alarmes emitidos pelos dispositivos são enviados facilmente para as pessoas certas através de mensagens de texto, e-mails ou notificações na própria app. Reconhecimento de alarmes na app ou através de SMS
Monitorize os seus locais e estações através dos ativos ligados. Veja dados e alarmes, incluindo o histórico, os dados de localização e muitas outras informações.
A capacidade analítica do Avensor permite-lhe visualizar e tomar decisões com base nos dados obtidos. Pode exportar dados para os analisar noutras ferramentas
Aceda remotamente em qualquer dispositivo, sempre que desejar e com toda a facilidade
A Xylem monitoriza o serviço Avensor 24/7 para garantir a disponibilidade do sistema. A assistência remota e local da Xylem e da sua rede de parceiros de serviços está disponível sob pedido.
Adicione dados e funcionalidade ao seu sistema e às suas aplicações através de API, sem ter de recorrer à interface online do Avensor ou da app móvel.
Add data and insights to your other systems by using Avensor machine to machine API or AvensorOPC connector.
Avensor users with other system like SCADA, BMS or Asset Management Systems can in an easy way take advantage of the information and insights from Avensor, also in these systems. AvensorOPC makes this integration easy. AvensorOPC supports the widely used OPC UA machine to machine communication protocol for industrial automation. The Avensor OPC server interface is easy to use, it has clear and easy naming of the tags and data that can be imported. Once the integration is made, it is easy to connect other supported devices. This provides a more time and cost efficient way of working compared to traditional Modbus mapping integration.
O modem Flygt CCD 301 é compatível com os seguintes dispositivos:
Dispositivo | Ligação | Número máximo de dispositivos ligados por modem |
---|---|---|
Entrada analógica | Condutores de sinal | 1 |
Entrada digital | Condutores de sinal | 1 |
Flygt APP 411 | RS-485 ou Ethernet | 1 |
Flygt APP 521/541 | RS-232 | 1 |
Flygt FGC 313/323 | RS-232 | 1 |
Flygt FGC 401/411/421 | RS-232 ou RS-485 | 1 |
Lowara Hydrovar | RS-485 | 8 |
Flygt MagFlux | RS-485 | 8 |
Flygt MAS 711 | RS-485 | 8 |
SENECA Z-5/10-D-IN | RS-485 | 8 |
EcoTouch 6 | Ethernet | 1 |
Flygt SRC 311 | RS-485 | 8 |
Flygt FPG 411/412/415 | RS-485 ou Ethernet |
|
Flygt DCM 711 | RS-485 ou Ethernet | 1 |
Flygt MyConnect | RS-232 e RS-485 | 1 |
Gateway do Flygt SmartRun | RS-232 e RS-485 | 1 |
XAM 912 | RS-485 | 1 (support for Nexicon system up to 4 pumps and 2 I/O-modules) |
É possível obter dados a partir de mais do que um dispositivo num sistema, mesmo que o número máximo de dispositivos ligados seja um:
Key features in this release
Key features in this release
Key features in this release
Key features in this release
Key features in this release
Key features in this release
New features and improvements implemented in this release:
Key features in this release
Key features in this release
Key features in this release
Key features in this release