Sistemas de abastecimento de água e de aumento de pressão
Os sistemas de abastecimento de água nos edifícios modernos requerem produtos fiáveis e eficientes em termos energéticos que se ajustam às necessidades e que podem ser facilmente ligados a um sistema de monitorização de edifícios. Os produtos e soluções de abastecimento de água da Xylem oferecem exatamente isso. Tal como todos os produtos da Xylem, a gama de abastecimento de água satisfaz as expetativas elevadas dos clientes modernos, a eficiência energética e a facilidade de instalação e manutenção, para obter o menor curso de ciclo de vida possível.
A oferta da Xylem para sistemas de abastecimento de água e de aumento de pressão
Sistemas integrados Soluções completas e prontas para instalar com uma ou várias bombas, controlo da bomba (velocidade variável ou fixa), válvulas e transmissores de pressão, todos montados numa estrutura.
Bombas Bombas de furo, multifases e de sucção pela extremidade em ferro fundido ou aço inoxidável, de 0,25 kW a mais de 300 kW e cabeças superiores a 800 m para abranger desde edifícios pequenos até edifícios altos e de maiores dimensões.
Controladores da bomba Controladores da bomba de velocidade variável para ajustar a capacidade exatamente à procura.
Tratamento Sistemas de UV e de ozono para instalação em linha.