Product Features
Modelo n.º: bombas montadas em camiões série LT
- Cabeça manométrica de aço inoxidável 316 resistente à corrosão
- Compartimento de rolamento em alumínio leve
- Suporte de pé adaptável para orientação de porta horizontal ou vertical
- Todos os vedantes estão acessíveis na frente da bomba sem desmontar a tubagem
- Rotores Scimitar para alta eficiência, fluxo suave e alta tolerância a abusos
- Manutenção excepcionalmente rápida e fácil
- Fácil de mudar o tipo/tamanho de porta
- A fixação do rotor de descarga e os vedantes de fácil acesso garantem excelência na limpeza - incluindo CIP
- Fluxo reversível
A gama Hy~Line LT de bombas montadas em camiões é usada para carregar e descarregar uma grande variedade de produtos.