A Jabsco é o maior fabricante e fornecedor do mundo de sanitas marítimas para embarcações pequenas, por isso, possuímos ampla experiência neste tipo de sistemas e na sua conceção e instalação.
As sanitas marítimas mais utilizadas são as de operação manual. A nossa Série 29090/29120 é a mais popular em todo o mundo há 10 anos. Agora foi melhorada com materiais mais resistentes, novas linhas e funcionalidades que facilitam ainda mais a manutenção. Com design moderno e novos materiais, as sanitas manuais permitem uma instalação e manutenção fáceis, assim como uma limpeza e utilização simples, com excelente relação qualidade-preço. Existem dois tamanhos de bacia disponíveis e, normalmente, mesmo os barcos mais pequenos possuem espaço suficiente para o conforto de uma bacia de tamanho máximo (Série 29120) por um pequeno custo adicional.
As sanitas elétricas Lite Flush, Quiet Flush e Deluxe Flush da nossa gama de luxo são silenciosas, para não perturbarem os convidados durante a sua utilização. Oferecem opções de descarga com água fresca do próprio reservatório do barco ou com água marinha ou doce de rio ou lago, obtida a partir do exterior. As sanitas Lite Flush incorporam um sistema de bomba de lavagem integral e de resíduos numa caixa elegante. As sanitas da série Deluxe Flush incluem bacias de estilo doméstico com todos os componentes da bomba ocultados. As sanitas Quiet Flush têm a bomba na parte traseira de uma base estreita, permitindo a sua instalação em espaços de largura reduzida. Os controlos de três vias permitem aumentar ou reduzir o nível da água.
Os Kits de conversão Quiet Flush permitem aos utilizadores do modelo 37010 e de vários outros tipos de sanitas manuais ou elétricas fazer um upgrade para a especificação Quiet Flush. Todas as nossas sanitas elétricas utilizam muito pouca energia e são fáceis de operar por primeiros utilizadores ou tripulações experientes.
As sanitas manuais podem ser convertidas para o sistema elétrico através da sanita elétrica Lite Flush. A nova Lite Flush foi concebida para permitir uma retroinstalação instantânea da sua sanita manual com a mesma pegada, pontos de fixação e conexões de mangueira da sanita manual Jabsco.
Todas as nossas sanitas podem ser utilizadas em cursos de água interiores, rios, lagos ou no mar e podem ser instaladas acima ou abaixo da linha de água. No entanto, as instruções de instalação têm de ser respeitadas por motivos de segurança e as instalações têm de cumprir as normas locais relativas a descarga em cursos de água. Todas as nossas sanitas foram concebidas para uma descarga para cursos de água ou para depósitos de recolha, conforme necessário.