AS BOMBAS N COM AUTOLIMPEZA AUMENTAM A FIABILIDADE E POUPAM DINHEIRO
A inovadora tecnologia N revolucionou a bombagem de águas residuais através de um funcionamento sustentável de elevada eficiência e com autolimpeza, proporcionando um menor custo total.
A tecnologia N apresenta a opção de personalização do impulsor, através da escolha de ferro fundido, Hard-Iron™, aço inoxidável ou hidráulica trituradora, de forma a cumprir os seus requisitos específicos e alcançar um funcionamento fiável. A tecnologia N da Flygt permite-lhe obter uma economia substancial de energia, frequentemente de, no mínimo, 25% em comparação com uma bomba impulsora de canal convencional.
O impulsor N semiaberto e a ranhura de descarga funcionam em conjunto para proporcionar a capacidade de autolimpeza. As palhetas do impulsor N com bordos de ataque de varrimento traseiro, juntamente com o pino guia, varrem os sólidos do centro para o perímetro da entrada. Quando os sólidos chegam ao perímetro da entrada, são recolhidos dentro da ranhura de descarga e deslizam ao longo da extremidade da palheta do impulsor e para fora da bomba.
Na nossa busca pela obtenção de melhorias, continuámos a trabalhar com vista a aumentar a fiabilidade da melhor hidráulica de águas residuais do mundo. O resultado foi a hidráulica N™ adaptável da Flygt, a prova de que o melhor pode sempre ser melhorado.
Produtos relacionados
- Bombas de águas residuais Bombas Flygt com tecnologia N