It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Guinea-Bissau. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Fabricação personalizada

OBTENHA A BOMBA CERTA PARA O SEU TRABALHO

O processo de fabricação flexível da Xylem permite um rápido retorno do investimento do equipamento, concebido e construído de acordo com as suas especificações. Os nossos engenheiros asseguram-lhe que tem o equipamento certo para o seu trabalho e que utiliza as ferramentas mas atuais para conceber e fabricar tudo, desde novos modelos de bombas até sistemas de bombas de grande escala ou altamente complexas.

Oferecemos as seguintes opções, e muito mais. Se não encontrar o que procura, por favor pergunte!

Bombas personalizadas para as suas aplicações:

  • Pode adquirir bombas de outros fabricantes e acoplá-las a motores a diesel ou motores elétricos
  • Bombas centrífugas pequenas de aspiração axial
  • Bombas de deslocamento positivo (bombas de pistão duplex e triplex / bombas de palhetas deslizantes / bombas de came rotativo)
  • Bombas grandes de multietapas e de alta pressão

Controladores:

  • Os motores elétricos TEFC são padrão, mas também estão disponíveis motores para trabalhos químicos e motores à prova de explosão
  • Motores elétricos disponíveis em 460 volts, 575 volts e 4.160 volts
  • Variedade de fabricantes de motores a diesel, incluindo a John Deere, Caterpillar, Yanmar, JCB, Kubota, Isuzu e Volvo
  • Motores a diesel, gás natural ou propano líquido

Patins/Reboques:

  • Tanques de combustível maiores nas bases do patim
  • Patins personalizados para trabalhos árduos para aplicações em minas (concebidos para serem movidos com um controlo de patim)
  • Reboques disponíveis com suportes de mangueiras, cestos e caixas de ferramentas
  • Coletores e válvulas montados no reboque

Armários silenciados criticamente:

  • Luzes de trabalho no exterior e/ou interior do armário
  • Inversor de CA/CC
  • Recetáculos de GFCI
  • Luzes estroboscópicas para operação

Pintura personalizada:

  • Cores para combinar no ambiente (unidades DBS em bronze ou verde)
  • Cores para corresponderem aos seus outros equipamentos

Equipamento elétrico:

  • VFDs personalizados
  • Controladores de arranque suave
  • PLCs

Coletores, cubas de filtros e rampas de estrada
A nossa ampla gama de equipamento de bombagem da Godwin e Flygt combinado com uma ampla experiência de aplicações significa que obtém a solução certa para os seus requisitos específicos.