Drenando Buenos Aires após uma tempestade

Drenando Buenos Aires após uma tempestade

Uma enorme tempestade tropical varreu a província de Buenos Aires nos dias 1 a 3 de abril de 2013, causado inundações repentinas e extensas que arrastaram carros e mataram pelo menos 60 pessoas. Na capital da província, La Plata, caíram 40 centímetros de chuva em apenas duas horas, o que provocou um incêndio em uma grande refinaria de petróleo. Após a catástrofe, as bombas Flygt e Godwin da Xylem ajudaram as comunidades e as empresas a se recuperar.

O governo argentino definiu a tempestade que se abateu sobre a cidade de Buenos Aires e as áreas da Grande Buenos Aires e La Plata como uma “catástrofe sem precedentes”. Mais de 3.000 pessoas foram evacuadas de suas casas durante a tempestade, e dezenas de milhares ficaram sem eletricidade.

A tempestade torrencial que começou no dia 1º de abril despejou de 160 a 190 mm de chuva, sendo que a média de Buenos Aires durante todo o mês de abril é de 96 mm. Em La Plata, 400 mm de chuva caíram em um intervalo de duas horas, sobrecarregando os sistemas de escoamento e inundando algumas casas até o teto.

O aguaceiro também causou um corte de energia elétrica e um incêndio na estação Ensenada, a maior refinaria de petróleo da Argentina, operada pela YPF. O presidente e CEO da YPF, Miguel Galuccio, afirmou em uma coletiva de imprensa que os sistemas de drenagem da usina podiam processar e descartar adequadamente 95.000 m3 de água pluvial em seis horas, mas um estudo da Universidade Nacional de La Plata demonstrou que a fábrica recebeu 315.000 m3 em seis horas. As inundações chegaram a atingir 1,7 metros em algumas áreas da fábrica.

Limpeza após a tempestade

Durante e após a tempestade, autoridades municipais de Buenos Aires e clientes privados entraram em contato com a Xylem para pedir ajuda para retirar a água que havia invadido edifícios, estacionamentos subterrâneos e supermercados. Uma equipe de seis pessoas da divisão de Locação & Peças e Serviços da Xylem ofereceu um serviço 24 horas.

“Nossas bombas Godwin drenaram cerca de 30.000 m3 de água na cidade de Buenos Aires”, afirma Osvaldo Greco, diretor geral da Xylem Water Solutions Argentina. “No inundado Barrio Privado San Andrés, em Tigre, o fluxo operacional foi de 29.000 m3, e em Pasionaria, San Isidro, nosso equipamento Flygt transportou um volume de água de 9.000 m3”.

A Xylem também foi chamada para drenar a refinaria de petróleo Ensenada, em La Plata. “Drenamos 4.000 m3 da casa de bombas da refinaria e 205.000 m3 das ruas e da área em torno à fábrica”, comenta Gustavo Ortega, diretor da divisão Locação & Peças e Serviços da Xylem Argentina. “Começamos nossa assistência técnica na fábrica do dia 2 de abril e finalizamos os trabalhos no dia 4, mas nosso equipamento continuou sendo utilizado depois disso. Em conjunto, aprendemos muito com essa experiência e formamos um comitê de crise para esse tipo de emergências”.

Leia mais sobre as bombas Flygt e Godwin aqui:

Flygt 

Godwin 

 

 

by Chad Henderson