Circuladores de Rotor Molhado Ecocirc+

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools ; Technology
Overview

Overview

Product Features
  • Bombas de alto rendimento com tecnologia ECM e rotor de íman
  • permanente
  • Baixo consumo de energia
  • EEI ≤0.18
  • Modos de controle: 
    •  Pressão proporcional
    •  Pressão constante
    •  Velocidade de resistência
  •  eAdapt
  • Modo Nocturno
  • Purga de ar automática
  • Plug
  • Leitura e ajuste da bomba por botão multifuncional, led multicolor e
  • display digital
  • Concha isolante
  • ligação Bluetooth
  • Caudal: até 4,5 m³/h
  • Cabeça: até 8 m

Ecocirc+ - uma escolha ainda mais inteligente

As bombas de circulação Lowara ecocirc+ são concebidas para a circulação de água em sistemas de aquecimento, ar condicionado e água quente doméstica. Com 14 modelos e múltiplos modos de controlo, a nova gama ecocirc+ oferece uma escolha mais inteligente no mercado dos circuladores residenciais, combinando alta eficiência, simplicidade e fiabilidade num pacote único e económico. Compactos e fáceis de instalar, todos os modelos dispõem de um botão único de "uma volta" para definir os modos de controlo e as definições de velocidade. Uma conexão de ficha intercambiável, uma purga de ar automática e um LED multicolor vem como padrão. A gama ecocirc+ completa atinge um nível EEI ≤ 0,18.

A versão ecocirc+ leva a poupança de energia, simplicidade e controlo a um nível totalmente novo. Com um display digital e modos de operação adicionais, como Night Mode e eAdapt, ele analisa e se adapta automaticamente às configurações ideais, reduzindo o consumo de energia em até 80%. A conectividade Bluetooth permite-lhe manter o controlo a partir de um telemóvel, tablet ou computador portátil.

A bomba pode ser usada para:

  • Remodelação ou extensão de sistemas existentes
  • Instalações equipadas com válvulas termostáticas
  • Casas unifamiliares ou prédios de apartamentos
  • Sistemas de aquecimento por chão radiante

Benefícios

Eficiência

  • Melhor eficiência energética da categoria (EEI ≤0.18)
  • Motor ECM para controle inteligente de velocidade
  • Até 80% menos consumo de energia
  • Hidráulica otimizada

Simplicidade

  • Botão multifuncional "uma volta
  • Compacto e fácil de instalar
  • Display digital de fácil leitura
  • Controle e monitoramento externo via Bluetooth

Fiabilidade

  • Design robusto e comprovado
  • Proteção contra funcionamento a seco
  • Visualização de alertas e alarmes
  • Visualização de códigos de erro

Economia

  • Material de isolamento como padrão
  • Economia de custos com o Modo Noturno
  • Auto-otimização de conforto com eAdapt

Specifications

Specifications

Especificações gerais
Ecocirc+
Entrega
Up to 4.5 m3/h
Responsável
Up to 8 m
Tensao de funcionamento
Single-phase 200-240 V 50/60 Hz
Energia
Up to 60W
Pressão máxima de operação
10 bar (PN 10)
Temperatura do líquido bombeado
-10°C – 110°C
Temperatura ambiente
0°C ÷ 40°C
Nível de som
≤ 43 dB(A)
Compatibilidade electromagnética
EN 55014-1:2006 and EN 55014-2:1997
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

HVAC Heating
Building Systems HVAC Heating
HVAC
Residential HVAC
Building Systems
Commercial Buildings Building Systems
HVAC Cooling
Building Systems HVAC Cooling
Recreational Vehicles
Recreational Boats & Vehicles Recreational Vehicles
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Lowara Circulator Replacement Guide

An extensive guide with like for like replacements for wet rotor circulators

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Brochures

Technical Brochure

Technology

Technology

Ecocirc.jpg

Basta configurar e já está!

Duas gamas, 42 modelos, vários modos de controlo e uma vida mais fácil - sem problemas técnicos! As nossas novas gamas ecocirc e ecocirc+ oferecem uma escolha mais inteligente no mercado de circuladores residenciais, combinando elevada eficiência, simplicidade e fiabilidade num único pacote económico. Compacto e fácil de instalar, todos os modelos possuem um único "botão de controlo” para definir os modos de controlo e as definições de velocidade. Uma conexão de encaixe intercambiável, purga de ar automática e um LED multicolor vêm como padrão. A gama ecocirc completa atinge um nível de IEE de ≤0,18.

Uma escolha ainda mais inteligente

A nossa versão ecocirc+ leva a poupança de energia, simplicidade e controlo para um nível totalmente novo. Com um ecrã digital e modos de operação adicionais, como o Modo Noturno e eAdapt, analisa e adapta-se automaticamente às configurações ideais, reduzindo o consumo energético em até 80%. A conetividade Bluetooth permite que mantenha o controlo a partir de um telemóvel, tablet ou laptop.

Robusto, fiável e económico

As gamas ecocirc e ecocirc+ são concebidas com precisão pela Xylem, baseadas em mais de meio século de experiência em I&D e testes da vida real.

A nossa ambição no setor AVAC é, muito simplesmente, dar-lhe uma escolha mais inteligente de bombas de circulação - unidades de mais fácil instalação que simplesmente continuam a funcionar, proporcionando elevada eficiência e boa relação custo-benefício, dia após dia. 

Reduzir contas elétricas e emissões de CO2 

Estudos mostram que 10-15% do consumo de eletricidade em residências domésticas é devido a circuladores de aquecimento. O motor ecocirc e o sistema hidráulico são cuidadosamente projetados para minimizar isto. Todas as bombas ecocirc possuem motores ECM de elevada eficiência que permitem uma poupança energética de até 80% em comparação com circuladores convencionais. O nível IEE, classificado em ≤0,18, garante um rápido retorno sobre o investimento.

Lowara-Ecocirc-Components.jpg

1. Sempre seguro

A proteção integrada contra funcionamento a seco para a bomba e evita danos se esta funcionar sem água.

2. Elevada visibilidade

Um ecrã digital maior e mais fácil de ler facilita a visualização rápida do estado de funcionamento da bomba, avisos e alarmes (gama ecocirc+).

3. Conectividade Bluetooth

Conectividade Bluetooth para controlo e monitorização externos através de laptop, smartphone e tablet (linha ecocirc+).

4. Sempre quente e protegido

O revestimento de isolamento mantém a temperatura do líquido bombeado e do ambiente circundante no nível correto e proporciona proteção durante o transporte.

5. Purga de ar automática

A purga de ar automática facilita a ventilação rápida e imediata para um funcionamento seguro.

6. Melhor eficiência energética da categoria

O motor ECM de elevada eficiência e o sistema hidráulico otimizado mantêm os seus custos operacionais num mínimo. Nível IEE ≤ 0,18.

7. Funcionamento económico

O Modo Noturno e modos operacionais eAdapt garantem conforto ótimo a um custo mínimo (gama ecocirc+).

8. Instalação fácil e rápida

Ficha intercambiável para ligação elétrica. A tomada fêmea também é compatível com as fichas macho de circuladores anteriores instalados no local por terceiros.

Pronto, preparar, ir

Simplicidade é a chave para a nova gama ecocirc. Leves e fáceis de instalar, estes circuladores robustos estão todos equipados com um conveniente botão de controlo multifuncional para selecionar modos funcionais e definições de velocidade. Também obtém o nível certo de informação no ecrã para monitorizar o estado do circulador. Isto é ecocirc, uma escolha mais inteligente.

Lowara-Ecocirc-Front.jpg

1. Pressão constante (1-2-3)

Recomendado para piso radiante

2. Pressão proporcional (A-B-C)

Recomendado para válvulas de radiadores
termostáticos

3. Velocidade fixa (I-II-III)

Recomendado para alimentação de caldeiras, sistemas de aquecimento monotubo ou sistemas com separadores hidráulicos.

4. eAdapt

Configuração automática do desempenho do circulador para garantir um consumo mínimo de energia.

5. Purga de ar automática

Facilita a ventilação rápida e imediata para um funcionamento seguro.

6. Ecrã digital

O ecrã de 3 dígitos alterna automaticamente para mostrar o consumo energético, altura manométrica e taxa de fluxo.

7. LED Multicolor

Verde: O circulador está a funcionar corretamente
Verde (intermitente): Purga de ar automática em funcionamento
Amarelo: Função Modo Noturno (gama ecocirc+)
Amarelo (intermitente): Em espera
Vermelho: Falha da bomba ou funcionamento a seco

8. Conectividade LED

Verde: Ligação Bluetooth a uma interface remota.

9. Modo Noturno e botão Conectividade

Modo Noturno - para ser ativado com um dos outros modos funcionais - assegura um consumo mínimo de energia durante a noite. Use a conexão Bluetooth para mudar para uma interface remota e configurar o circulador.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.