It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bomba petroleira Hy~Line série LT

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features

Modelo n.º: bombas montadas em camiões série LT

  • Cabeça manométrica de aço inoxidável 316 resistente à corrosão
  • Compartimento de rolamento em alumínio leve
  • Suporte de pé adaptável para orientação de porta horizontal ou vertical
  • Todos os vedantes estão acessíveis na frente da bomba sem desmontar a tubagem
  • Rotores Scimitar para alta eficiência, fluxo suave e alta tolerância a abusos
  • Manutenção excepcionalmente rápida e fácil
  • Fácil de mudar o tipo/tamanho de porta
  • A fixação do rotor de descarga e os vedantes de fácil acesso garantem excelência na limpeza - incluindo CIP
  • Fluxo reversível

A gama Hy~Line LT de bombas montadas em camiões é usada para carregar e descarregar uma grande variedade de produtos. 

Specifications

Specifications

Bombas
Bombas Montadas em Camiões Série LT
Compartimento do rolamento
Alumínio revestido a epóxi
Elastómeros
Nitrilo para 3A 18-02- EPDM para FDA título 21, para 177.2600- Viton para FDA título 21, para 177.2600- PTFE
Materiais do corpo
Aço inoxidável (1.4408)
Padrões
Em conformidade com norma US-3A 02-11, Concebido para satisfazer os protocolos EHEDG para materiais de construção CIP, US-FDA
Conjunto
Montagem do motor hidráulico "Plug-in" Unidade acoplada longa convencional para motor elétrico, motor hidráulico ou PTO, utilizando a Série LH (não mostrado)
Caudal
- LT52 - 254 L/M- LT54 - 437 L/M- LT62 - 461 L/M- LT64 - 684 L/M (lpm)
Tampa
Válvula de libertação da pressão integral plana
Portas
Grampo, BSP, IDF, RJT, SMS, DIN, 3A base de bisel, NPT, outros a pedido
Taxa Pressão
- LT52 - 15 Bar- LT54 - 8 Bar- LT62 - 15 Bar- LT64 - 8 Bar (bar)
Vedante
Vedantes do anel em O - Vedante mecânico simples - carbono/aço inoxidável - carbon/carboneto de silício - carboneto de silício/carboneto de silício - tudo com fluxo se requerido
Intervalo de temperatura
-30ºC a +140ºC (°C)
Viscosidade
1 a 1 milhões (cP)
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents