It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bomba de came rotativo HP da gama Hy~Line+Hygienic

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features

Modelo n.º: gama HP

  • Caudal até 131 m³/hora (36,6 litros/segundo)
  • Pressões até 15 bar (220 psi)
  • Faixa de temperatura: -30 ºC a +140 ºC
  • Faixa de viscosidade líquida: 1 a 1.000.000 centipoise
  • Padrões americanos 3A e EHEDG - Hygienic 
  • Ação de bombagem suave adapta-se a líquidos viscosos, delicados e carregados de partículas 
  • Fácil de limpar e de manter 
  • Construção em aço inoxidável AISI316
  • Rotores Bi-wing Cimitarra ou Tri-Lobe.

As bombas de came rotativo Hy~Line da JABSCO são máquinas robustas e duradouras criadas para longa duração em aplicações exigentes. A construção modular, usando peças intercambiáveis, permite a produção de bombas horizontais ou verticais com uma ampla gama de configurações de vedação, porta e rotor em prazos curtos.

Specifications

Specifications

 
 
Bombas
HP32
HP34
HP42
HP44
HP52
HP54
HP62
HP64
HP72
HP74
HP76
HP84
Materiais do corpo
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Rotor
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Aço inoxidável 316L
Tipo de porta
Todas as normas americanas e europeias
Todas as normas americanas e europeias
Todas as normas americanas e europeias
Todas as normas americanas e europeias
Todas as normas americanas e europeias
Todas as normas americanas e europeias
Todas as normas americanas e europeias
Todas as normas americanas e europeias
Todas as normas americanas e europeias
Todas as normas americanas e europeias
Todas as normas americanas e europeias
Todas as normas americanas e europeias
Vedante
Opções incluem: Vedantes do tipo de face mecânica simples de carregamento frontal de design higiénico. Os materiais incluem carbono, aço inoxidável e carboneto de silício. Os vedantes de descarga de baixa pressão utilizam o mesmo vedante mecânico simples com um compartimento adicional. Vedante mecânico duplo Vedantes do bucim de selagem disponíveis em modelos selecionados a partir do 2T de 2016.
Opções incluem: Vedantes do tipo de face mecânica simples de carregamento frontal de design higiénico. Os materiais incluem carbono, aço inoxidável e carboneto de silício. Os vedantes de descarga de baixa pressão utilizam o mesmo vedante mecânico simples com um compartimento adicional. Vedante mecânico duplo Vedantes do bucim de selagem disponíveis em modelos selecionados a partir do 2T de 2016.
Opções incluem: Vedantes do tipo de face mecânica simples de carregamento frontal de design higiénico. Os materiais incluem carbono, aço inoxidável e carboneto de silício. Os vedantes de descarga de baixa pressão utilizam o mesmo vedante mecânico simples com um compartimento adicional. Vedante mecânico duplo Vedantes do bucim de selagem disponíveis em modelos selecionados a partir do 2T de 2016.
Opções incluem: Vedantes do tipo de face mecânica simples de carregamento frontal de design higiénico. Os materiais incluem carbono, aço inoxidável e carboneto de silício. Os vedantes de descarga de baixa pressão utilizam o mesmo vedante mecânico simples com um compartimento adicional. Vedante mecânico duplo Vedantes do bucim de selagem disponíveis em modelos selecionados a partir do 2T de 2016.
Opções incluem: Vedantes do tipo de face mecânica simples de carregamento frontal de design higiénico. Os materiais incluem carbono, aço inoxidável e carboneto de silício. Os vedantes de descarga de baixa pressão utilizam o mesmo vedante mecânico simples com um compartimento adicional. Vedante mecânico duplo Vedantes do bucim de selagem disponíveis em modelos selecionados a partir do 2T de 2016.
Opções incluem: Vedantes do tipo de face mecânica simples de carregamento frontal de design higiénico. Os materiais incluem carbono, aço inoxidável e carboneto de silício. Os vedantes de descarga de baixa pressão utilizam o mesmo vedante mecânico simples com um compartimento adicional. Vedante mecânico duplo Vedantes do bucim de selagem disponíveis em modelos selecionados a partir do 2T de 2016.
Opções incluem: Vedantes do tipo de face mecânica simples de carregamento frontal de design higiénico. Os materiais incluem carbono, aço inoxidável e carboneto de silício. Os vedantes de descarga de baixa pressão utilizam o mesmo vedante mecânico simples com um compartimento adicional. Vedante mecânico duplo Vedantes do bucim de selagem disponíveis em modelos selecionados a partir do 2T de 2016.
Opções incluem: Vedantes do tipo de face mecânica simples de carregamento frontal de design higiénico. Os materiais incluem carbono, aço inoxidável e carboneto de silício. Os vedantes de descarga de baixa pressão utilizam o mesmo vedante mecânico simples com um compartimento adicional. Vedante mecânico duplo Vedantes do bucim de selagem disponíveis em modelos selecionados a partir do 2T de 2016.
Opções incluem: Vedantes do tipo de face mecânica simples de carregamento frontal de design higiénico. Os materiais incluem carbono, aço inoxidável e carboneto de silício. Os vedantes de descarga de baixa pressão utilizam o mesmo vedante mecânico simples com um compartimento adicional. Vedante mecânico duplo Vedantes do bucim de selagem disponíveis em modelos selecionados a partir do 2T de 2016.
Opções incluem: Vedantes do tipo de face mecânica simples de carregamento frontal de design higiénico. Os materiais incluem carbono, aço inoxidável e carboneto de silício. Os vedantes de descarga de baixa pressão utilizam o mesmo vedante mecânico simples com um compartimento adicional. Vedante mecânico duplo Vedantes do bucim de selagem disponíveis em modelos selecionados a partir do 2T de 2016.
Opções incluem: Vedantes do tipo de face mecânica simples de carregamento frontal de design higiénico. Os materiais incluem carbono, aço inoxidável e carboneto de silício. Os vedantes de descarga de baixa pressão utilizam o mesmo vedante mecânico simples com um compartimento adicional. Vedante mecânico duplo Vedantes do bucim de selagem disponíveis em modelos selecionados a partir do 2T de 2016.
Opções incluem: Vedantes do tipo de face mecânica simples de carregamento frontal de design higiénico. Os materiais incluem carbono, aço inoxidável e carboneto de silício. Os vedantes de descarga de baixa pressão utilizam o mesmo vedante mecânico simples com um compartimento adicional. Vedante mecânico duplo Vedantes do bucim de selagem disponíveis em modelos selecionados a partir do 2T de 2016.
Rolamentos
Rolamentos de esferas cónicos de alta especificação
Rolamentos de esferas cónicos de alta especificação
Rolamentos de esferas cónicos de alta especificação
Rolamentos de esferas cónicos de alta especificação
Rolamentos de esferas cónicos de alta especificação
Rolamentos de esferas cónicos de alta especificação
Rolamentos de esferas cónicos de alta especificação
Rolamentos de esferas cónicos de alta especificação
Rolamentos de esferas cónicos de alta especificação
Rolamentos de esferas cónicos de alta especificação
Rolamentos de esferas cónicos de alta especificação
Rolamentos de esferas cónicos de alta especificação
 
 
Bomba de came rotativa HP Série Hy~Line+
HP32
HP34
HP42
HP44
HP52
HP54
HP62
HP64
HP72
HP74
HP76
HP84
Entrada/saída do tamanho da porta - Reduzido
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
2" (50mm)
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Entrada/saída do tamanho da porta - Padrão
3/4" ou 1" (19 ou 25 mm)
1" (25mm)
1" (25mm)
1 1/12" (38mm)
1 1/12" (38mm)
2" (50mm)
2 1/2" (63 mm)
3" (76mm)
3" (76mm)
4 mm2
4 mm2
6 mm2
Entrada/saída do tamanho da porta - Aumentado
3/4" ou 1" (19 ou 25 mm)
1 1/2" (38mm)
1 1/12" (38mm)
2" (50mm)
2" (50mm)
3" (70mm)
3" (76mm)
4 mm2
(4,8 mm)
6 mm2
6 mm2
8" (200 mm)
Deslocamento galões americanos EUA (litros)
0,92 galões (3,5 litros) @ 100 rot
1,85 gal americanos (7 litros) @ 100 rot
3,25 galões (12,3 litros) @ 100 rot
5,39 galões (20,4 litros) @ 100 rot
7,00 galões (26,5 litros) @ 100 rot
12,02 galões (46,5 litros) @ 100 rot
16,9 galões (64 litros) @ 100 rot
25,10 galões (95 litros) @ 100 rot
32,5 galões (123 litros) @ 100 rot
54,15 galões (205 litros) @ 100 rot
79,65 galões (301,5 litros) @ 100 rot
96,7 galões (366 litros) @ 100 rot
Taxa de fluxo em galões americanos (litros)
13,7 GPM (52 LPM)
27,7 gal americanos (105 lpm)
32,5 GPM (123 LPM)
53,9 GPM (204 LPM)
70,0 GPM (265 LPM)
120,2 GPM (455 LPM)
121,8 GPM (455 LPM)
180,7 GPM (684 LPM)
220,8 GPM (836 LPM)
324,9 GPM (1230 LPM)
477,9 GPM (1809 LPM)
580 GPM (2196 LPM)
Pressão de funcionamento
175 PSI (12 bars)
116 psi (8 bar)
175 PSI (12 bars)
175 PSI (12 bars)
175 PSI (12 bars)
175 PSI (12 bars)
175 PSI (12 bars)
175 PSI (12 bars)
175 PSI (12 bars)
175 PSI (12 bars)
175 PSI (12 bars)
175 PSI (12 bars)
Velocidade
1.500 máx (rpm)
3000 rpm
1.000 máx (rpm)
1.000 máx (rpm)
1.000 máx (rpm)
1.000 máx (rpm)
720 máx (rpm)
720 máx (rpm)
680 máx (rpm)
600 máx (rpm)
600 máx (rpm)
600 máx (rpm)
Temperatura de operação
-22 a 284°F (-30 a 140°C)
-22 a 284°F (-30 a 140°C)
-22 a 284°F (-30 a 140°C)
-22 a 284°F (-30 a 140°C)
-22 a 284°F (-30 a 140°C)
-22 a 284°F (-30 a 140°C)
-22 a 284°F (-30 a 140°C)
-22 a 284°F (-30 a 140°C)
-22 a 284°F (-30 a 140°C)
-22 a 284°F (-30 a 140°C)
-22 a 284°F (-30 a 140°C)
-22 a 284°F (-30 a 140°C)
Dimensões (A x L x P)
49,5 x 3,0 mm
49,5 x 3,0 mm
49,5 x 3,0 mm
49,5 x 3,0 mm
49,5 x 3,0 mm
49,5 x 3,0 mm
49,5 x 3,0 mm
49,5 x 3,0 mm
49,5 x 3,0 mm
49,5 x 3,0 mm
49,5 x 3,0 mm
49,5 x 3,0 mm
Peso
57 kg (126 lb)
57 kg (126 lb)
110 kg (242 lb)
20 kg (44 lb)
32 kg (71 lb)
35 kg (77 lb)
110 kg (242 lb)
65 kg (143 lb)
110 kg (242 lb)
110 kg (242 lb)
110 kg (242 lb)
110 kg (242 lb)
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documentation & Tools