It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bomba para Xarope «Bag-in-Box» Movida a Gás/Ar Série U55 (C02)

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features

Modelo n.º: série U55

  • Coletor de gás integrado patenteado: Reduz as peças e mão-de-obra necessárias para construir kits internos
  • Construção modular: Facilita a configuração, instalação e manutenção
  • Tamanho reduzido
  • Manuseia todos os tipos de xarope, incluindo xaropes de alto rendimento


Aplicações:

Criada para dispensar xaropes Bag-in-Box

A bomba para xarope Bag-in-Box da série U, inspirada na mais segura plataforma Bag-in-Box do mercado, economiza tempo, espaço e dinheiro. A sua construção modular integrada requer menos material e suporta montagem e instalação mais rápidas. Esta bomba movida a ar manuseia facilmente todos os tipos de xarope, incluindo xaropes de alto rendimento, para comprimentos de até 100 pés. A série U foi criada para maior durabilidade e desempenho. O resultado: melhor distribuição a um custo de exploração menor.

Specifications

Specifications

Especificações
Série U55
Unidade da bomba
Gás CO2, Nitrogénio ou ar filtrado seco comprimido
Materiais de construção
Polipropileno, Contacto de alimentação da U.E. e Elastómero NSF, EPDM, Aço inoxidável AISI 303 ou 304
Temperatura de operação
140°F a 176°F (60°C a 80°C)
Deslocamento galões americanos EUA (litros)
2,2 on (65,1 ml) por ciclo
Pressão de funcionamento
20 - 90 PSI; 1,4 - 6,2 barmax
Pressão máxima de entrada do líquido
5 PSI; 0,34 bar máx
Taxa de fluxo em galões americanos (litros)
4,0 on/seg (127,2 ml/seg) - fluxo aberto
Dimensões (A x L x P)
300 x 90 x 87 mm (11,8 x 3,5 x 3,4 pol)
Aprovações
Norma CE, NSF
Peso
2,6 kg (5,7 lb)
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Brochure

Guideline