Zintegrowany system sterowania obejmujący wiele pętli sprzężenia zwrotnego z najlepszymi czujnikami online, aby zapewnić osiągnięcie celów procesu przy najwyższej możliwej wydajności wodnej i po najniższych kosztach.
Maksymalizuje produkcję wody z ponownego wykorzystania ścieków i minimalizuje płukanie wsteczne. Płukanie wsteczne nie wymaga specjalnych działań i może być obsługiwane razem z innymi strumieniami substancji stałych lub poddawane recyklingowi.
Poprawia wydajność procesów końcowych, w szczególności procesów filtracji membranowej i dezynfekcji UV.
Niższe koszty inwestycyjne niż wiele innych zaawansowanych systemów obróbki.
Użycie silnego utleniania do rozbicia wiązań opornych substancji organicznych, Oxelia niszczy ich niebezpieczne właściwości chemiczne i przekształca je w biodegradowalne substancje organiczne. Naturalnie występujące mikroorganizmy w biologicznie aktywnym filtrze węglowym zużywają te częściowo utlenione substancje organiczne, całkowicie usuwając je ze strumienia ścieków.
Aby określić najlepszy proces utleniania dla danego zastosowania, eksperci Oxelia oceniają zanieczyszczenia, które mają zostać usunięte, procesy poprzedzające i końcowe oraz dodatkowe cele oczyszczania i wymogi prawne. W proces utleniania może wykorzystywać sam ozon lub zaawansowany proces utleniania (AOP) wykorzystujący nadtlenek z ozonem lub promieniowaniem UV w celu wytworzenia rodników hydroksylowych, wyjątkowo silnych utleniaczy.
Skutecznie niszczone zanieczyszczenia obejmują:
Oxelia produkuje ścieki, które są bezpieczne do ponownego użycia lub do odprowadzania do wód wrażliwych ekologicznie.
Korzystając z najnowocześniejszych czujników online, Oxelia monitoruje wpływające stężenia organiczne, dawkę utleniającą, filtrację i jakość ścieków. Zintegrowane funkcje analizy i kontroli zwrotnej umożliwiają dostosowanie dawki chemicznej lub UV w czasie rzeczywistym, reagując na wahania jakości wody lub natężenia przepływu, w celu uzyskania optymalnej efektywności. Optymalna konstrukcja dostosowana do indywidualnych potrzeb, w połączeniu ze zoptymalizowanym sterowaniem zapewnia najniższe koszty cyklu eksploatacyjnego.
Eksperci z Xylem mogą określić najlepszą technologię dopasowania, stosując testy na stanowisku badawczym do testowania pilotażowego, oceniając wymagania systemowe i wymagania dotyczące odprowadzania substancji zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Takie niestandardowe podejście pozwala firmie Xylem oferować gwarancję na to, że Oxelia osiągnie wymagania jakościowe w zakresie ponownego wykorzystania wody lub w zakresie zgodności ścieków z obowiązującymi wymaganiami.
Przetestuj Oxelię. Wykorzystujmy mądrze ścieki. Rozwiążmy problemy z wodą.