Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia ;
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Najlepsza odporność na wypór – wytrzymuje ciśnienie wyporu do 2 bar.
  • Niski profil 8,25" (21 cm)
  • Do zastosowań z podawaniem ściennym, jak również do centralnego kanału, przedniego kanału i Leopold Flat Bottom Flume®
  • Doskonałe rozprowadzanie powietrza i wody dla efektywnego płukania wstecznego umożliwiającego dłuższe okresy filtrowania i niższe koszty eksploatacyjne
  • Uchwyty do szybkiej i łatwej instalacji oraz zatrzaskiwanie razem do szybkiej instalacji

Doskonała skuteczność dociskania

Zadaniem drenaży podziemnych jest zbieranie przefiltrowanej wody podczas pracy filtra oraz rozprowadzanie powietrza i wody w ramach cyklu wymywania. Zwiększenie stopnia czystości filtrów przekłada się na wydłużenie ich żywotności oraz zwiększenie wydajności produkcji wody, uzyskanie większej ilości gotowej wody, a także zmniejszenie ilości odpadów. Dzięki temu można zmniejszyć koszty eksploatacji w przeliczeniu na galon lub litr wody filtrowanej. Wszystkie drenaże podziemne Leopold pracują z doskonałą wydajnością, dzięki czemu stały się czołowymi urządzeniami tego typu w branży.

Drenaż Leopold typ XA zapewnia niezrównaną elastyczność i szybki, niedrogi montaż w systemach niskoprofilowych. Dłuższe powierzchnie boczne w połączeniu z wszystkimi standardowymi opcjami układu kanałowego zapewniają większą elastyczność konstrukcji niż jakikolwiek inny niski profil.

Typ XA utrzymuje doskonałą dystrybucję powietrza i wody dzięki nowym, opatentowanym wewnętrznym przegrodom i podwójnym kanałom odzyskiwania wody. Zapewnia również doskonałą odporność na wypieranie (lub dociskanie) bez konieczności stosowania drogich mechanicznych kotew. Kluczem jest opatentowana przez Xylem kieszeń, która wypełnia się zaprawą podczas montażu i zapewnia, że drenaż typu XA nie podniesie się z dna filtra, nawet jeśli wewnętrzne ciśnienie robocze osiągnie 2 bary.

Innowacyjna podwójna konstrukcja boczna i kanały odzyskiwania wody, opracowane przez Leopold, zapewniają równomierną dystrybucję z mniejszą niż +/- 5% nieprawidłową dystrybucją i brakiem martwych stref.

Regulacja przepływu powietrza pozwala na większą kontrolę oraz oszczędza energię i wodę. Intensywność oczyszczania powietrznego można regulować w zakresie od ok. 0,6 do 1,4 m3/m2 (0,6 do 1,5 m / min), umożliwiając czyszczenie impulsowe podczas jednoczesnego płukania powietrznego/wodnego przy różnych konfiguracjach mediów. Oczyszczanie powietrzne zapewnia większe siły ścinające i czystsze media, przy mniejszym wytwarzaniu ścieków.

Szybka i łatwa instalacja

Specjalnie zaprojektowane funkcje umożliwiają prostą konstrukcję lub modernizację bez spadku jakości, niezawodności i wydajności. Uchwyty zatrzaskowe umożliwiają dwóm pracownikom łatwe manewrowanie blokami, które łączą się z dzwonem i uszczelnieniem czopu, co przyspiesza instalację.

Ponadto, mostek Grout-Tite® Most zapobiega przedostawaniu się zaprawy do kanału, więc nie ma potrzeby kosztownego czyszczenia.

Drenaż typu SL może pracować z nakładkami zatrzymującymi Leopold I.M.S.® 1000 lub 200 z fabrycznym montażem w typie SL w celu skrócenia czasu montażu. Nakładki I.M.S można stosować w miejsce mediów żwirowych o grubości nawet 36 cm, dzięki czemu możliwe jest umieszczenie mediów o takiej samej grubości w mniejszej przestrzeni pionowej, a także wydłużenie czasu wymywania powietrzem/wodą.

Dane techniczne

Dane techniczne

General Information
Drenaż typu XA
Applications
Potable Water, Wastewater, Desalination Pretreatment
Underdrain type
Dual parallel lateral
Types of backwash suitable
Water only, sequential air followed by water, concurrent air/water and sustained air/water
Standards met
NSF 61
Flume types suitable
Flat Bottom Flume, Front Flume, Center Flume, H-Flume
Construction type
New or existing regardless of current underdrain type
Media retainer compatibility
Gravel, I.M.S 200 media retainer, I.M.S 1000 media retainer
System Components
Drenaż typu XA
Nominal dimensions
48" long x 11" wide x 8.25" high (1.2 m long x 0.28 m wide x 0.2 m high)
System components material
High Density Polyethylene (HDPE)
Weight
23.5 pounds (10.7 kilograms) approximate
Air flow range
2 - 6 scfm/sf (40 -110 m/hr)
Water flow
Up to 30 gpm/sf (75 m/hr)
Maximum lateral length
End feed 32 feet (9.75 m), Center feed 64 feet (19.5 m)
Water mal-distribution
Less than +/- 5%
Level tolerance
+/- 1/4" (6 mm)
Orifice spacing
2" (50 mm)
Orifice recessed for gravel
Yes, to reduce gravel plugging
Secondary baffles
Yes
Water recovery channel
Yes, two
Underdrain block connection
Bell and Spigot
Uplift pressure
30 psi (2.0 bar)
Technical Details
Drenaż typu XA
Weight (lbs./sq. ft)
Approximatly 6.3
Weight (kg/m2)
30.7
Standard block dimensions (in / ft)
11" wide x 6" high x up to 38' long
Standard block dimensions (cm / m)
27cm wide x 15.2cm high x up to 11.58m long
Installed structural capacity (kg/m2)
7000 (Minimum evenly distributed load)
Burst strength (psi)
125
Burst strength (KPa)
861
Lateral Length
Drenaż typu XA
Height (inches)
12
Height (cm)
30
Center flume (feet)
96
Center flume (meters)
29
Front flume (feet)
48
Front flume (meters)
15
Wall feed/H flume (feet)
48
Wall feed/H flume (meters)
15
Leopold flat bottom (feet)
48
Leopold flat bottom (meters)
15
Blower Casing
Drenaż typu XA
Material
Extruded High Impact Rigid PVC
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Filtracja
Ponowne użycie > Potrójne oczyszczanie Filtracja
Filtracja mediów
Woda pitna > Filtracja Filtracja mediów
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Broszura

Documents

Dokumenty