Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia ;
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Idealne rozwiązanie płytkich filtrów
  • Niski profil 8" (20 cm)
  • Do centralnego i przedniego kanału
  • Doskonałe rozprowadzanie powietrza i wody dla efektywnego płukania wstecznego umożliwiającego dłuższe okresy filtrowania i niższe koszty eksploatacyjne
  • Łatwe użycie – zatrzasnąć, aby szybko zamontować 

Idealne rozwiązanie płytkich filtrów

Zadaniem drenaży podziemnych jest zbieranie przefiltrowanej wody podczas pracy filtra oraz rozprowadzanie powietrza i wody w ramach cyklu wymywania. Zwiększenie stopnia czystości filtrów przekłada się na wydłużenie ich żywotności oraz zwiększenie wydajności produkcji wody, uzyskanie większej ilości gotowej wody, a także zmniejszenie ilości odpadów. Dzięki temu można zmniejszyć koszty eksploatacji w przeliczeniu na itr przefiltrowanej wody. Wszystkie drenaże podziemne Leopold pracują z doskonałą wydajnością, dzięki czemu stały się czołowymi urządzeniami tego typu w branży.

System drenażu Leopold typu SL® ma niski profil 20 cm, dzięki czemu jest to idealny wybór do płytkich filtrów.

Podwójna konstrukcja boczna i kanały odzyskiwania wody, opracowane przez Leopold, zapewniają równomierną dystrybucję z mniejszą niż +/- 5% nieprawidłową dystrybucją i brakiem martwych stref.

Drenaż typu SL może pracować z nakładkami zatrzymującymi Leopold I.M.S.® 1000 lub 200 z fabrycznym montażem w typie SL w celu skrócenia czasu montażu. Nakładki I.M.S można stosować w miejsce mediów żwirowych o grubości nawet 36 cm, dzięki czemu możliwe jest umieszczenie mediów o takiej samej grubości w mniejszej przestrzeni pionowej, a także wydłużenie czasu wymywania powietrzem/wodą.

Regulacja przepływu powietrza pozwala na większą kontrolę oraz oszczędza energię i wodę. Intensywność oczyszczania powietrznego można regulować w zakresie od ok. 0,6 do 1,4 m3/m2 (0,6 do 1,5 m / min), umożliwiając czyszczenie impulsowe podczas jednoczesnego płukania powietrznego/wodnego przy różnych konfiguracjach mediów. Oczyszczanie powietrzne zapewnia większe siły ścinające i czystsze media, przy mniejszym wytwarzaniu ścieków.

Łatwe użycie – zatrzasnąć, aby szybko zamontować

The Type SL  jest również wyposażony w wewnętrzne przegrody, które mogą być montowane z tolerancja poziomu 6 mm. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku starszych instalacji, w których tolerancje konstrukcyjne nie są tak sztywne. Tolerancje montażowe, które są większe, ułatwiają montaż i obniżają koszty budowy filtra.

Ponadto, mostek Grout-Tite® Most zapobiega przedostawaniu się zaprawy do kanału, więc nie ma potrzeby kosztownego czyszczenia.

Dane techniczne

Dane techniczne

General Information
Drenaż typu SL
Applications
Potable Water, Wastewater, Desalination Pretreatment
Underdrain type
Dual parallel lateral
Types of backwash suitable
Water only, sequential air followed by water, concurrent air/water and sustained air/water
Standards met
NSF 61, British DWI, French
Flume types suitable
Flat Bottom Flume, Front Flume, Center Flume, H-Flume
Construction type
New or existing regardless of current underdrain type
Media retainer compatibility
Gravel, I.M.S 200 media retainer, I.M.S 1000 media retainer
System Components
Drenaż typu SL
Nominal dimensions
48" long x 11" wide x 8" high (1.2 m long x 0.28 m wide x 0.2 m high)
System components material
High Density Polyethylene (HDPE)
Weight
19 pounds (8.6 kilograms) approximate
Air flow range
2 - 6 scfm/sf (40 -110 m/hr)
Water flow
Up to 30 gpm/sf (75 m/hr)
Maximum lateral length
End feed 24 feet (7.3 m), Center feed 48 feet (14.6 m)
Water mal-distribution
Less than +/- 5%
Level tolerance
+/- 1/4" (6 mm)
Orifice spacing
2" (50 mm)
Orifice recessed for gravel
Yes, to reduce gravel plugging
Secondary baffles
Yes
Water recovery channel
Yes, one in the center
Underdrain block connection
Bell and spigot
Technical Details
Drenaż typu SL
Weight (lbs./sq. ft)
Approximatly 6.3
Weight (kg/m2)
30.7
Standard block dimensions (in / ft)
11" wide x 6" high x up to 38' long
Standard block dimensions (cm / m)
27cm wide x 15.2cm high x up to 11.58m long
Installed structural capacity (kg/m2)
7000 (Minimum evenly distributed load)
Burst strength (psi)
125
Burst strength (KPa)
861
Lateral Length
Drenaż typu SL
Height (inches)
8
Height (cm)
20
Center flume (feet)
32
Center flume (meters)
10
Front flume (feet)
16
Front flume (meters)
5
Wall feed/H flume (feet)
N/A
Wall feed/H flume (meters)
N/A
Leopold flat bottom (feet)
N/A
Leopold flat bottom (meters)
N/A
Blower Casing
Drenaż typu SL
Material
Extruded High Impact Rigid PVC
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Filtracja
Ponowne użycie > Potrójne oczyszczanie Filtracja
Filtracja mediów
Woda pitna > Filtracja Filtracja mediów
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Broszura