Nowy system drenażowy Leopold Typ 360 (kolejny z rodziny systemów drenażowych) charakteryzuje się możliwością przykręcania do podłoża. Zapewnia: wydajność dzięki rewolucyjnej technologii płukania wstecznego 360°, ekonomiczną instalację i łatwą obsługę oraz możliwość samooczyszczania zapewniające najwyższą niezawodność.
Nasza unikalna konstrukcja płukania wstecznego 360° rewolucjonizuje technologię filtracji jednokierunkowej poprzez całkowite wyeliminowanie martwych stref w złożach filtracyjnych. Szczeliny i otwory wokół drenażu pozwalają wodzie wnikać w złoże pod każdym kątem.
Umożliwiając 100% płukanie wsteczne złoża zarówno powyżej jak i pomiędzy bocznymi powierzchniami, system odpływowy Leopold Typ 360 wydłuża czas pracy filtra, zmniejsza zużycie wody do płukania wstecznego, wydłuża żywotność złoża i obniża koszty energii.
System odpływowy Leopold Typ 360 wykorzystuje modułową konstrukcję w celu uproszczenia instalacji. Unikatowe uchwyty mocujące zabezpieczają konstrukcję i umożliwiają serwisowanie poszczególnych elementów drenażu poprzez innowacyjny system montażowy. Wzmocniony polimer zapewnia maksymalną wytrzymałość systemu Leopold Typ 360, przy jednoczesnym zmniejszeniu ciężaru całkowitego, w celu ułatwienia transportu i instalacji. System drenażu można dostosować do wszystkich standardowych kanałów i kanałów powietrznych co ułatwia modernizację istniejących filtrów.
System Leopold Typ 360 jest unikalny na rynku. Jako najsilniejszy produkt przykręcany, o odporności na podniesienie powyżej 15 psi, wytrzyma najbardziej nieoczekiwane zjawiska, takie jak uderzenie hydrauliczne. Wytrzymały, wzmocniony polimer sprawia, że Leopold Typ 360 jest w 100% wolny od korozji, co zapewnia maksymalną żywotność filtra. Zgłoszona do opatentowania, samooczyszczająca się technologia usuwa osady, które z czasem mogą gromadzić się w odpływie, a w połączeniu z wysoką odpornością na unoszenie i odpornością na korozję sprawia, że jest to najbardziej niezawodny produkt na rynku.