Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia ;
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Nadaje się do instalacji wody pitnej i zakładów odsalania.
  • Zapewnia równomierne rozprowadzanie wody do głębokich czystych materiałów filtracyjnych.
  • Większa wysokość napędowa skutkuje dłuższymi cyklami filtrowania.
  • Zmniejsza koszty budowy, zmniejszając powierzchnię o 28-35 cm), eliminując podłoże żwirowe, pozwalając na taką samą głębokość materiałów w mniejszej pionowej przestrzeni.
  • Fizycznie sztywna konstrukcja zmniejsza ugięcie i wytrzymuje ciśnienie do ok. 1 bar.
  • Precyzyjnie zaprojektowane szczeliny 0,2 mm obsługują substancje do 450 mikronów.

Zaprojektowano w celu poprawy wydajności i niezawodności.

Jako część kompletnego systemu filtracyjnego Leopold FilterWorx®, nakładka zatrzymująca I.M.S® 200 jest kompatybilna ze wszystkimi drenażami Leopold i skuteczniejszy niż użycie żwiru w większości zastosowań. Dzięki fizycznie sztywnej konstrukcji i precyzyjnie zaprojektowanym, wtryskowo uformowanym szczelinom o średnicy 0,2 mm możliwe jest równomierne rozprowadzanie powietrza i wody, z jednoczesnym zapobieganiem przedostawaniu się piasku i substancji o rozmiarach poniżej 450 mikronów (0,45 mm) i zatykaniu szczelin drenażowych.

Nakładka I.M.S 200 została zaprojektowana w celu umożliwienia większej rozszerzalności mediów w celu poprawienia procesu płukania oraz rozprowadzania powietrza i wody, eliminując martwe strefy i zapewniając dłuższe cykle filtracji w celu uzyskania czystszych substancji. Przegrody przewidziane na dnie płyt, które zgłoszono do opatentowania, zapobiegają przedostawaniu się powietrza do górnej części nakładek.

Nakładki I.M.S® można stosować w miejsce mediów żwirowych o grubości nawet 36 cm, dzięki czemu możliwe jest umieszczenie mediów o takiej samej grubości w mniejszej przestrzeni pionowej, a także wydłużenie czasu wymywania powietrzem/wodą.

Elastyczność, niezawodność i wydajność

Poza wyjątkową, bezproblemową wydajnością, nakładki IMS 200 zapewniają szereg innych korzyści, w tym niższe nakłady inwestycyjne związane z łatwością montażu i możliwością zmniejszenia pionowej przestrzeni, mniejsze koszty eksploatacyjne dzięki dłuższym cyklom filtracji przy mniejszym zużyciu wody i energii, przy zwiększeniu wydajności produktu w dłuższym okresie czasu.

Jako część kompletnego systemu filtracji Leopold FilterWorx, system ten jest kompatybilny ze wszystkimi drenażami Leopold. Nakładki I.M.S. są montowane fabrycznie na drenach Leopold, redukując czas i koszty robocizny podczas montażu.

Dane techniczne

Dane techniczne

General Information
Zabezpieczenie mediów IMS 200
Applications
Potable Water, Desalination Pretreatment
Particular applications
Can be used for biologically active filters
Flow rate
Up to 30 gpm/sf (75 m/hr)
Underdrain suitability
Type XA , Type S, and Type SL
Types of backwash suitable
Water only, sequential air followed by water, concurrent air/water and sustained air/water
Standards met
NSF 61
System Components
Zabezpieczenie mediów IMS 200
System components material
High impact plastic
Media suitability
All media with an effective size greater than 0.45 mm
Fastening
Uses 316 SS screws
Slot size
0.2 mm
Maximum pressure
15 psi (0.94 bar)
Vertical footprint reduction
Compared to gravel up to 14" (0.35 m)
Chemical resistance
Resistant to all water treatment chemicals including chlorine and ozone
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Filtracja
Ponowne użycie > Potrójne oczyszczanie Filtracja
Filtracja mediów
Woda pitna > Filtracja Filtracja mediów
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Broszura