W przypadku większości zastosowań nakładki są skuteczniejsze niż zastosowanie żwiru. Nakładki I.M.S® 1000 i 200 zapewniają lepsze wymywanie oraz poprawiają rozprowadzanie powietrza i wody, co przekłada się na wzrost czystości mediów. Sztywna konstrukcja nakładek I.M.S 1000 i 200 oraz precyzyjnie formowane wtryskowo otwory umożliwiają wyeliminowanie martwych stref oraz zapewniają większą żywotność filtra, co przekłada się na zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji. Przegrody przewidziane na dnie płyt, które zgłoszono do opatentowania, zapobiegają przedostawaniu się powietrza do górnej części nakładek.
Nakładki I.M.S można stosować w miejsce mediów żwirowych o grubości nawet 36 cm, dzięki czemu możliwe jest umieszczenie mediów o takiej samej grubości w mniejszej przestrzeni pionowej, a także wydłużenie czasu wymywania powietrzem/wodą.
Poza wyjątkową, bezproblemową wydajnością, nakładki IMS 1000 zapewniają szereg innych korzyści, w tym niższe nakłady inwestycyjne związane z łatwością montażu i możliwością zmniejszenia pionowej przestrzeni, mniejsze koszty eksploatacyjne dzięki dłuższym cyklom filtracji przy mniejszym zużyciu wody i energii, przy zwiększeniu wydajności produktu w dłuższym okresie czasu.
Jako część kompletnego systemu filtracji Leopold FilterWorx, system ten jest kompatybilny ze wszystkimi drenażami Leopold. Nakładki I.M.S. są montowane fabrycznie na drenach Leopold, redukując czas i koszty robocizny podczas montażu.