System odazotowania elimi-NITE marki Leopold® 2,0 jest skuteczną metodą redukcji azotu azotanowego w strumieniu ścieków w oczyszczalni ścieków poprzez przekształcenie azotu azotanowego w gazowy azot. Biologiczna konwersja odbywa się w dołączonym wzroście, przepływie w dół, w głębokim złożu, w filtrze mono-medialnym. Rozpuszczony tlen usuwa się w celu wytworzenia beztlenowego środowiska do denitryfikacji, usuwa się cząstki stałe, a także usuwa się nierozpuszczalny fosfor. System dodaje dodatkowe źródło węgla lub mikrobiologiczną żywność potrzebną do metabolizmu azotu.
System Elimi-NITE 2.0 bazuje na oryginalnym systemie firmy Xylem i oferuje użytkownikom zwiększoną wydajność i dodatkowe funkcje, w tym kontrolę posuwu i/lub sterowania sprzężeniem zwrotnym źródła węgla, kilka rodzajów kontroli poziomu, wybór mediów, optymalizację płukania wstecznego i optymalizację czasu pracy.
Różne elementy sterujące umożliwiają optymalną wydajność. Źródło węgla można podawać masowo, stosując natężenie przepływu wpływającego na filtr i stężenie azotanu lub stosując sterowanie z wyprzedzeniem. Część sprzężenia zwrotnego algorytmu sterowania systemu pozwala użytkownikowi ustawić i utrzymać optymalne pożądane stężenie azotanu ścieków. Dzięki naszej stałej kontroli poziomu wody można uzyskać najmniejszą ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie zasilającej, co obniża całkowitą ilość źródła węgla potrzebną do osiągnięcia celów procesu.