Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia ;
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Oszczędzaj media, jednocześnie skutecznie usuwając wodę z płukania wstecznego
  • Trwała i odporna na korozję
  • Zredukuj kosztowne, znaczące straty mediów
  • Włącz ciągłe jednoczesne płukanie filtra powietrza/wody
  • Zmniejszenie zużycia wody płuczącej

Trwałe i łatwe do zainstalowania rynny wody płuczącej z lub bez przegrody zatrzymującej media

Oferowane przez firmę Xylem koryta na wodę wymywającą są wykonane z włókna szklanego i stosuje się w filtrach wody oraz ścieków, gdzie zapewniają jednostajne usuwanie wody podczas wymywania. Szeroki wybór nośności spełni wszelkie wymagania projektowe.

Koryta te są formowane z wielowarstwowego tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym, dzięki czemu są odporne na korozję, bezobsługowe oraz sztywniejsze i jeszcze bardziej wytrzymałe. Ich instalacja nie stwarza żadnych problemów, a także jest ekonomiczna, ponieważ nie wymaga formowania, które jest zawsze drogie, a wszystkie wsporniki montażowe, stabilizatory i cały osprzęt są wykonane ze stali nierdzewnej.

Opcjonalne przegrody przytrzymujące medium Trough-Guard ze stali nierdzewnej zmniejszają straty mediów podczas długotrwałego płukania powietrznego/wodnego ponad krawędzią jazu.

Dane techniczne

Dane techniczne

General Information
Koryta wodne Backwash
Types of backwash suitable
Compatible with all backwash sequences including water only and air/water
Particular backwash application
Sustained air/water backwash
Type of troughs for installation
Fiberglass, concrete and steel
Type of installation
New or existing troughs
Media compatibility
Anthracite, sand, granular activated carbon
Purpose
Reduce media loss during backwash with insufficient freeboard
Installation
Installed on both sides of backwash troughs
System Components
Koryta wodne Backwash
System components material
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Filtracja
Ponowne użycie > Potrójne oczyszczanie Filtracja
Filtracja mediów
Woda pitna > Filtracja Filtracja mediów
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia