Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

System dezynfekcji UV serii TE 450

Przegląd Dane techniczne Dokumentacja i narzędzia ;
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Moduł UV odpowiedni do dezynfekcji przestrzennej w zbiornikach lub dezynfekcji powierzchniowej. 
  • Do stosowania w wodzie i poza nią
  • Wysoka sprawność lampa UV Spektrotherm i technologia balastowa
  • Wysokiej jakości ochronna rama ze stali nierdzewnej

Solidny, sprawdzony oraz łatwy montaż i konserwacja do dezynfekcji przestrzennej

Pojemniki do przechowywania lub zbiorniki na wodę pitną i inne płyny są podatne na zanieczyszczenia z powodu zaworów wyrównujących ciśnienie w obszarze przestrzeni górnej. Moduł zanurzeniowy UV Wedeco TE jest prostą i wolną od chemikaliów metodą eliminacji rozwoju bakterii.

Instalacja TE składa się z niskociśnieniowej, wysokowydajnej lampy amalgamowej z tuleją kwarcową. Wydajne i stabilne termicznie lampy Wedeco Spektrotherm gwarantują maksymalną dezynfekcję od bardzo niskich do wysokich temperatur. 

Seria TE również posiada wysokiej jakości stalową osłonę ochronną, która zapewnia najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa zarówno dla tulei kwarcowej, jak i dla medium. 

Systemy są wyposażone w kołnierz dociskowy do łatwego montażu w szyjce wlewu zbiornika. Ponadto systemy TE są odpowiednie do stosowania w systemach Cleaning-In-Place (CIP). Liczba modułów TE do zainstalowania różni się w zależności od wielkości zbiornika i od zastosowania. 

Prace konserwacyjne można wykonywać bez otwierania zbiornika.

Wszechstronny system, do wielu zastosowań w dezynfekcji powierzchniowej

Dezynfekcja powierzchni stała się ważną metodą obróbki, szczególnie w przemyśle spożywczym, gdzie muszą być spełnione wysokie standardy higieniczne. Powszechne zastosowania UV to dezynfekcja zatyczek, zakrętek z PE, pojemników na żywność, wieczek i materiałów opakowaniowych (szkło, metal, tektura, folia itp.), a także szeroka gama produktów spożywczych, takich jak mięso, chleb i owoce. 

Oprócz przemysłu spożywczego, dezynfekcja powierzchniowa UV może być stosowana do noży lub probówek do hodowli mikrobiologicznych.

Lampy mogą być instalowane podłużnie, po przekątnej lub prostopadle nad przenośnikiem taśmowym, w zależności od ich długości łuku i szerokości taśmy przenośnika.

Dane techniczne

Dane techniczne

General Information
System dezynfekcji UV serii TE 450
Immersion length (mm/inch) approx.
470 / 18.5
UV Lamps and Monitoring System
System dezynfekcji UV serii TE 450
Lamp technology
Low-pressure, high-output amalgam
Power per lamp
80
Number of lamps per row
1
Lamp life (hours)
8000
UV Reactor
System dezynfekcji UV serii TE 450
UV reactor protection class
IP 68
Reactor material
Stainless Steel
Flange size
DN 50 (loose flange)
Reactor length (m / in) approx.
470 / 18.5
Maximum operating pressure (bar/PSI)
2
Operating temperature (C/F)
0-60 / 32- 140
UV System Control Cabinet
System dezynfekcji UV serii TE 450
Ballast type
Electronic, constant output (100% power)
Controller
Display only
UV system control cabinet material
Polystyrol
UV electrical standards
CE
Common outputs
Volt-free contacts: operation, failure
UV system control cabinet scada communication
n/a
UV electrical requirements
230 V / 50 Hz
Power consumption (kW) approx.
0.09
Protection class
IP 54
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Dokumenty