System Wedeco TAK Smart firmy Xylem sprawia, że dezynfekcja niewielkich ilości ścieków jest łatwa i opłacalna, bez żadnych kompromisów pod względem jakości i elastyczności. TAK Smart doskonale nadaje się do małych i średnich obiektów ściekowych o różnej jakości ścieków, od przelewów ściekowych po rekultywację ścieków trzeciego stopnia.
Moduły lampowe TAK Smart są zaprojektowane do długotrwałego użytkowania, a kompaktowy układ lamp UV pozwala na bardzo skoncentrowaną moc na niewielkiej przestrzeni. Rezultatem jest gwarantowana skuteczność dezynfekcji nawet przy większych przepływach objętościowych i niskiej przepuszczalności promieniowania UV (UVT) ze ścieków.
W celu poprawy parametrów ekonomicznych i uzyskania maksymalnego zrównoważenia, seria TAK Smart wykorzystuje niskociśnieniowe, wysokowydajne, amalgamatowe lampy UV i stateczniki Ecoray. Niska liczba lamp w połączeniu z długą żywotnością lamp Ecoray to wyjątkowo niskie koszty utrzymania. Używana w połączeniu z opcją zmiennej mocy technologia Ecoray zapewnia doskonałą wydajność energetyczną w każdych warunkach pracy. Zwłaszcza w trybie przyciemnionym uzyskują średnie oszczędności energii nawet o 20% w porównaniu z istniejącymi technologiami. Dodatkowo sterowany czujnikiem system OptiDose monitoruje warunki pracy w czasie rzeczywistym, w tym przepływ, przepuszczalność promieniowania UV i natężenie promieniowania UV. Następnie, dzięki sprawdzonej logice sterowania, OptiDose dostosowuje zużycie energii do minimum niezbędnego do spełnienia wymagań dozowania. Nie poczyniono żadnych założeń dotyczących parametrów procesu, zapewniając w każdym przypadku oszczędności kosztów i pewność dezynfekcji.
System UV TAK Smart maksymalnie optymalizuje również pracę operatora przy minimalnym zakresie prac konserwacyjnych. Sterownik EcoTouch ujednolica wszystkie sygnały czujników, alarmy, łączność SCADA i sterowanie zamkniętego obiegu OptiDose w celu łatwiejszego monitorowania i sterowania.
Gotowy do montażu, TAK Smart jest dostępny w siedmiu rozmiarach dopasowanych do konkretnych wymagań. Może być zainstalowany w betonowym kanale lub w połączeniu z kanałem ze stali nierdzewnej. Oprócz układów z jedną baterią, możliwe są podwójne rozwiązania w celu zapewnienia redundancji lub wyższych dawek.
Komponenty elektryczne, takie jak karty stateczników, są oddzielone od modułów lamp UV, co zapewnia łatwą konserwację i stabilność działania. Szafy są przystosowane do pracy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, nawet w wysokich temperaturach otoczenia, z opcjonalną obudową ze stali nierdzewnej i klimatyzacją, zapewniając elastyczność w czasie budowy lub modernizacji instalacji.
Czyszczenie jest proste i bezpieczne dzięki automatyce TAK Smart systemy wycierania bez użycia chemikaliów. Doskonała skuteczność czyszczenia za pomocą systemu wycierania została potwierdzona przez niezależne instytucje i znacznie zmniejsza tworzenie się osadów.
Aby spełnić najwyższe standardy dezynfekcji UV, system został gruntownie przetestowany zgodnie z najnowszym protokołem IUVA dla dezynfekcji oczyszczonych ścieków wtórnych. System spełnia nawet najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące sprawdzania, jak określono w UVDGM, USEPA (2006). Dzięki zatwierdzonej konstrukcji, Xylem może precyzyjnie dopasowywać system do jakości wody, warunków pracy i wymagań dotyczących wyładowania. Takie podejście zapewnia, że konstrukcja systemu nie ma zbyt dużych rozmiarów, ale też nie jest za mała. Monitorowanie intensywności promieniowania UV online zapewnia stałą kontrolę wydajności i redukcję kosztów eksploatacyjnych z OptiDose.
TAK Smart doskonale nadaje się do małych oczyszczalni ścieków, które wymagają ekonomicznego i przyjaznego dla środowiska procesu dezynfekcji.