Specjalnie do dezynfekcji ścieków w procesach oczyszczania ścieków, konfigurowalny system UV TAK 55 firmy Xylem jest z powodzeniem stosowany na całym świecie w ponad 1000 instalacjach, w tym w największym na świecie wodnym systemie dezynfekcji ścieków metodą UV.
Sprawdzony w ramach obszernych testów, system Xylem może dostarczyć wiarygodne i obiektywne dane dotyczące wydajności dla całego zakresu dawkowania dla Wedeco TAK 55. System Wedeco TAK 55 UV był pierwszym systemem UV z otwartym kanałem ściekowym, który został zatwierdzony nie tylko zgodnie z wytycznymi NWRI, ale także zgodnie z UVDGM. Dodatkowo, uzyskał również aprobatę Caliornia Title 22, aby spełnić surowe wymagania dotyczące stosowania do ponownego wykorzystania wody.
Dzięki zatwierdzonej konstrukcji systemu dozowania TAK 55 UV można ją dostosować do jakości wody, warunków pracy i wymagań dotyczących wyładunku. Takie podejście zapewnia, że konstrukcja systemu nie ma zbyt dużych rozmiarów, ale też nie jest za mała. Optymalizacja pod kątem konkretnych wymagań miejsca zapewnia najmniejszy możliwy system UV bez uszczerbku dla wydajności, co ostatecznie pozwala zaoszczędzić początkowe koszty inwestycyjne i koszty operacyjne przez cały okres eksploatacji systemu.
System TAK 55 UV jest wyposażony w pełni zautomatyzowany system wycierania. Doskonałe działanie czyszczące zostało potwierdzone przez niezależne instytucje i znacznie zmniejsza powstawanie osadów na rurach ochronnych z kwarcu. System wycierający jest wyposażony w specjalnie zaprojektowane pierścienie wycieraczkowe z PTFE, które nie przerywają procesu dezynfekcji i czyszczą bez dodatków chemicznych. Częstotliwość wycierania w trybie ciągłym może być łatwo dostosowana do właściwości ścieków.
System TAK 55 UV firmy Xylem można dostosować do lokalnych warunków i wymagań dotyczących wydajności, w tym głębokości i szerokości kanału, a także liczby kanałów i baterii na kanał. W razie potrzeby można również uwzględnić rezerwę. Różne opcje odstępów między lampami zapewniają właściwą dezynfekcję niezależnie od jakości wody.
Z doskonałymi lampami UV Ecoray, które mogą być zasilane od 50% do 100% mocy wejściowej, system Wedeco TAK 55 UV zapewnia doskonałą wydajność energetyczną, szczególnie w trybie przyciemnionym. Lampy są zasilane najnowszą technologią elektronicznego statecznika, która jest idealnie dopasowana do lamp, aby zapewnić najwyższą wydajność i trwałość lampy UV.
Dla idealnego monitorowania wydajności i oszczędzania energii, systemy TAK 55 UV wykorzystują opartą na czujnikach filozofię sterowania OptiDose, która monitoruje warunki pracy w czasie rzeczywistym, w tym przepływ, przepuszczalność promieniowania UV i natężenie promieniowania UV. Następnie, dzięki sprawdzonej logice sterowania, OptiDose dostosowuje zużycie energii do minimum niezbędnego do spełnienia wymagań dozowania. Rezultatem jest potrzebna dawka przy użyciu minimalnej ilości energii.