Seria Wedeco Spektron firmy Xylem to sprawdzone, energooszczędne rozwiązanie UV do dezynfekcji wody pitnej, wody technologicznej i innych cieczy o wysokiej przepuszczalności promieniowania UV – na świecie zainstalowanych jest ponad 2000 takich systemów. Systemy UV Wedeco Spektron firmy Xylem przeszły szeroko zakrojone badania pod kątem spełnienia wymagań norm amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, UV Disinfection Guidance Manual (UVDGM, USEPA 2006) i uzyskały certyfikat wg niemieckich norm DVGW i austriackich norm ÖNORM.
Obszerna walidacja umożliwia sprawdzoną skuteczność dezynfekcji dla szerokiej gamy patogenów, w tym pasożytów (np. Cryptosporidium i Giardia), bakterii (np. E. coli, Salmonella typhii, Vibrio cholerae, Pseudomonas aeruginosa) i wirusów (np. Wirusa polio, norowirusa i rotawirusa) . Ponad 99,99% wszystkich patogenów może zostać unieszkodliwionych w ułamku sekundy bez wpływu na smak i zapach wody.
Jako czysto fizyczny roztwór dezynfekcyjny i w 100% bez substancji chemicznych, UV nie stwarza ryzyka powstawania szkodliwych produktów ubocznych, takich jak trihalometany (THM) i kwasy halogenooctowe (HAA). Ponadto system automatycznego wycierania Spektron działa bez chemicznych dodatków czyszczących.
Technologia UV jest bezpieczniejsza dla pracowników, społeczności i środowiska. Dezynfekcja promieniami UV eliminuje ryzyko związane z przechowywaniem i postępowaniem z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w miejscu pracy, dzięki czemu oczyszczalnia i otaczająca ją społeczność są chronione przed przypadkowymi wyciekami.
Dodatkowo sterowany czujnikiem system OptiDose monitoruje warunki pracy w czasie rzeczywistym, w tym przepływ, przepuszczalność promieniowania UV i natężenie promieniowania UV. Następnie, dzięki sprawdzonej logice sterowania, OptiDose dostosowuje zużycie energii do minimum niezbędnego do spełnienia wymagań dozowania. Nie poczyniono żadnych założeń dotyczących parametrów procesu, zapewniając w każdym przypadku oszczędności kosztów i pewność dezynfekcji.
W celu poprawy parametrów ekonomicznych i uzyskania maksymalnego zrównoważenia, seria Spektron wykorzystuje niskociśnieniowe, wysokowydajne, amalgamatowe lampy UV i stateczniki Ecoray. Używana w połączeniu z opcją zmiennej mocy technologia Ecoray zapewnia doskonałą wydajność energetyczną w każdych warunkach pracy. Zwłaszcza w trybie przyciemnionym uzyskują średnie oszczędności energii nawet o 20% w porównaniu z istniejącymi technologiami. Lampa Ecoray 600 W ma również większą efektywność energetyczną niż lampy średniociśnieniowe, co umożliwia jeszcze większe obniżenie kosztów energii. Dzięki obniżonej zawartości rtęci, lampy Ecoray są również stabilniejsze i trwalsze – przyjazna dla środowiska cecha urządzeń Spektron, która sprzyja redukcji śladu węglowego.
Systemy UV Spektron UV są dostępne w róznych wielkościach (14 x CE, 10 x cUL standard), umożliwiając uzyskanie optymalnych konstrukcji dostosowanych do zakresu przepływu wymaganego przez klienta. Opatentowany rozdzielacz przepływu sprawia, że wpływ wewnętrznych warunków orurowania jest znikomy, ułatwiając w ten sposób wymagania montażowe.
Ponadto systemy te mogą być montowane w różnych pozycjach (poziomo, pionowo, obrót kołnierza wylotowego). Dzięki różnym trybom sterowania, typom szaf i komunikacji SCADA, seria Spektron może być łatwo dostosowywana do indywidualnych wymagań klientów.
System UV Wedeco Spectron maksymalnie optymalizuje pracę operatora przy minimalnym zakresie prac konserwacyjnych. Sterownik EcoTouch ujednolica wszystkie sygnały czujników, alarmy, łączność SCADA i sterowanie pętlą zamkniętą OptiDose w celu umożliwienia łatwego monitorowania i sterowania. System automatycznego wycierania utrzymuje tulejki w czystości, minimalizując ręczne czyszczenie, a okres gwarancji na lampy UV Ecoray wynosi 14 000 godzin, co zmniejsza zakres serwisowania związany z lampami.