Seria Wedeco Quadron firmy Xylem to sprawdzone, kompaktowe rozwiązanie UV do dezynfekcji wody pitnej, wody technologicznej i innych cieczy o wysokiej przepuszczalności promieniowania UV, gdy preferowany jest system UV o średnim ciśnieniu z zamkniętym pojemnikiem. Kompaktowy rozmiar rozwiązania Quadron sprawia, że jest to idealne urządzenie w sytuacjach, w których miejsce dostępne do instalacji systemu dezynfekcji UV jest bardzo ograniczone. Rozwiązanie to oferuje niebywałą elastyczność w zakresie modernizacji istniejących systemów uzdatniania wody — dużych i małych.
Równomierna dystrybucja przepływu w sekcji napromieniowania ma krytyczne znaczenie dla wysokiej wydajności dezynfekcji. Opatentowany rozdzielacz przepływu OptiCone na wlocie zapewnia równomierną dystrybucję przepływu, niezależnie od wcześniejszej konfiguracji rur. Szeroko zakrojone badania z wykorzystaniem złożonej technologii CFD oraz doświadczenie nabyte w terenie przyczyniły się do znacznego wzrostu wydajności dezynfekcji na poziomie 20% (po łuku 90°) dzięki zastosowaniu rozdzielacza OptiCone. System jest również zaprojektowany z myślą o niskim spadku ciśnienia, dzięki czemu wymagane ciśnienie pompy jest niskie.
Wysoce wydajne średniociśnieniowe lampy UV Wedeco Multiray pokrywają całą komorę napromieniowania, dezynfekując całą kolumnę wody. Systemy Quadron są również wyposażone w układy czyszczenia bez użycia środków chemicznych oraz system monitorowania z jednym czujnikiem na lampę, dzięki czemu można zapewnić zastosowanie prawidłowej dawki promieniowania UV w każdej sytuacji.
Sygnały z czujników są zbierane z wykorzystaniem technologii magistrali polowej w kompaktowej puszce elektroinstalacyjnej, a następnie przekazywane do szafki sterującej. Prowadzi to do znacznej redukcji wymaganego okablowania, a także sprawia, że instalacja jest mniej podatna na zakłócenia powodowane przez sygnały elektryczne.
Elektroniczne karty balastowe systemu Quadron zostały zoptymalizowane pod kątem lamp UV, aby minimalizować zużycie energii i poprawiać bezpieczeństwo obsługi oraz żywotność lamp. Zmienna moc lamp w zakresie 30–100% w połączeniu z kontrolą Wedeco OptiDose gwarantuje, że system UV działa dokładnie z wymaganą mocą. System oszczędza energię i zapewnia długą żywotność lamp — ponad 8000 godzin.
Produkty z serii Quadron zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać maksymalną skuteczność zwalczania patogenów przenoszonych przez wodę ze szczególnym uwzględnieniem efektów działania promieniowania UV o małej długości fali (< 240 nm). Wszystkie systemy są certyfikowane zgodnie z normą DVGW oraz zostały unikatowo przetestowane i zweryfikowane przy użyciu różnych tulei kwarcowych, zgodnie z podręcznikiem wytycznych dotyczących dezynfekcji US EPA — UV Disinfection Guidance Manual (UVDGM 2006). Użycie tulei kwarcowych blokujących światło UV o małej długości fali (zgodnie z obowiązującymi wymogami certyfikacji DVGW) zapewnia, że układy są przygotowane do zastosowań, w których pewność dostarczania odpowiedniej dawki jest niezbędna — teraz i w przyszłości. Systemy Wedeco Quadron zostały już zaprojektowane w taki sposób, aby spełniać pewne proponowane nowelizacje normy UVDGM i zapewniać wystarczający poziom dezynfekcji bez modernizacji systemów w przyszłości.